Produkty

Komputer przemysłowy Mitsubishi Electric Seria MELIPC oferuje nowe wartości w zakresie obliczeń Edge, koordynacji systemów IT i sterowania urządzeniami dzięki swoim solidnym funkcjom i elastyczności wykorzystującym aplikacje ogólnego zastosowania.
Seria MELSEC ze swoją sprawdzoną i niezawodną wydajnością oraz możliwością przyszłego rozszerzania, nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań sterujących.
Szeroki asortyment produkowanych napędów obsługuje wiele różnych aplikacji. Znajdź swoje rozwiązanie korzystając z systemów napędowych Mitsubishi.
Dowiedz się więcej na temat szerokiego zakresu łatwych w użyciu terminali operatorskich GOT Mitsubishi, wyposażonych w obszerne funkcje biblioteczne.
W obszarach zaawansowanych technologii roboty Mitsubishi wykorzystywane są do obsługi różnych inteligentnych aplikacji. Obecnie kompatybilne są z jeszcze większą liczbą produktów automatyki przemysłowej.
Mitsubishi oferuje pełen asortyment rozdzielnic niskiego napięcia oraz kompaktowe, bezpieczne i łatwe w użyciu rozruszniki silników.
Niezawodny sprzęt do monitorowania, sterowania i zarządzania energią elektryczną, posiada wiele funkcji oszczędzania energii.
Niezawodna, bezpieczna i kompleksowa ochrona wszystkich zasobów elektrycznych.
Precyzyjna obróbka realizowana przez bardzo dokładne urządzenia mechatroniczne, prowadzi do znacznej poprawy wydajności i jakości produkcji.
Mitsubishi Electric - Line Scan Bar to czujnik oparty na technologii CMOS do optycznego przechwytywania obrazu.
Wydajne, zintegrowane narzędzia programistyczne

Wiadomości

Pokaż wszystkie
  • 19.10.2023
    Od Dyrektywy maszynowej do Rozporządzenia w sprawie produktów maszynowych
    Obecna Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE zbliża się do pełnoletności, wkraczając w erę transformacji. Sektor maszynowy stał się trwałym domem dla technologii IT, w tym algorytmów sztucznej inteligencji. Wraz z globalną troską o środowisko, dokumentacja przemysłowa dostosowuje się do nowych priorytetów.

    Rada Unii Europejskiej ogłosiła nowe przepisy 22 maja 2023 r., zapowiadając era nowego Rozporządzenia w sprawie produktów maszynowych, które ma zastąpić obecną Dyrektywę maszynową. Zacznie ona obowiązywać od 20 stycznia 2027 r.

    Chcesz dowiedzieć się więcej? Odwiedź naszego bloga i przeczytaj artykuł!
  • 19.07.2023
    Dlaczego powinniśmy martwić się powolną robotyzacją w Polsce
    W 2021 r. w Polsce zainstalowano ponad 3300 robotów🦾, a średnioroczny wzrost rynku robotów w latach 2015–2020 w naszym kraju wynosił 17%, prawie dwukrotnie przewyższając średnią europejską (10%).

    Są też mniej optymistyczne dane: udział Polski w rynku robotów zainstalowanych w Europie to zaledwie 3️⃣% (rekordziści, Włosi i Niemcy, zgarniają aż 50%!).

    Zapoznaj się z artykułem opublikowanym w magazynie Automatyka Automatyka

    Dowiedz się czy powinniśmy się martwić wolną robotyzacją polskich zakładów produkcyjnych. Dlaczego do zasypania tej przepaści warto wybierać roboty produkowane przez Mitsubishi Electric? Zapraszamy do lektury.
  • 19.06.2023
    Sztuczna inteligencja i roboty w służbie nauki
    W Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu funkcjonuje inteligentny system badań przesiewowych AGAMEDE. Robot Mitsubishi Electric wykonuje tam doświadczenia laboratoryjne, komputery analizują wyniki, a sztuczna inteligencja projektuje kolejną turę eksperymentów.
  • 31.01.2022
    Artificial Intelligence solution is prizewinner at CO2 challenge set by Renault and Google
    An intelligent data tracking and monitoring solution developed for automotive factories by Mitsubishi Electric has been awarded a coveted 2nd place at the Hackathon CO2 Industry event organized by Renault and Google.
  • 11.01.2022
    Creating intelligent packaging solutions for a global market
    Golden Packaging (Golden Pak) has many years of rich service experience in the ice cream industry, as well as providing all kinds of packaging equipment for many leading enterprises in the cold beverage industry. Golden Pak’s equipment is also exported to more than 60 countries and regions.

Newsletter

Chcemy informować Cię na bieżąco

Bądź na bieżąco: Zapisz się do naszego bezpłatnego biuletynu e-mail i upewnij się, że nie przegapisz żadnych wydarzeń ani ofert specjalnych. Biuletyn będziesz otrzymywać automatycznie, wraz ze wszystkimi najnowszymi wiadomościami ze świata technologii automatyki Mitsubishi Electric.

Obniż koszty serwisowania robotów
Wprowadź inteligencję nowej generacji do swoich robotów dzięki karcie Melfa Smart Plus
Serwonapędy J5 - Idealny wybór dla Twojej firmy!
Czy wiesz, że serwonapędy serii J5 są idealnym dopasowaniem do wielu produktów oraz rozwiązań?
Rozwijaj swoją organizację
Koncepcja Mitsubishi Electric e-F@ctory wydobywa ukryte korzyści z istniejących zasobów poprzez zintegrowaną automatyzację w celu poprawy wydajności, obniżenia kosztów i zwiększenia ogólnej produktywności.