Główna treść

  • Home
  • Promocja rozwiązań Poka Yoke - rabat 55%
  • Zarejestruj
  • Zaloguj

Factory Automation

Print page

Factory Automation

Promocja rozwiązań Poka Yoke - rabat 55%

Zapotrzebowanie na ręczny montaż w dalszym ciągu jest wysokie w regionie Europie Środkowo-Wschodniej. Umiejętności człowieka oraz koszty pracy są tutaj nieocenione. Rozwiązania Poka Yoke mają wspierać tego typu prace. Korzyścią ze stosowania jest nie tylko 100% jakości, ale również przyspieszenie procesu montażu lub kompletacji oraz zapewnienie elastyczności wykonywanych prac. Dzięki kontroli sekwencji każda sekwencja może być inna i zmieniana natychmiast.
Do wyboru mamy 4 zestawy startowe. Dwa zestawy zawierają terminale Poka Yoke wraz z niezbędnymi akcesoriami. Dwa pozostałe oferują sterowniki kompaktowy i modularny do komunikacji z terminalami oraz kontroli aplikacji. W zestawie umieszczony jest również programator terminali oraz zaciskarka i oprogramowanie narzędziowe GWorks3 dla sterowników. Zestawy są idealne do zapoznania się z technologią Poka Yoke, przetestowaniem różnych wariantów terminali pod kątem przyszłych projektów.

Przetestuj, który terminal jest dla Ciebie optymalny!

PokaYoke 3xTerminal Starter Set

W skład zestawu wchodzą:
- Trzy terminale Poka Yoke:
- z przyciskiem,
- z czujnikiem ruchu,
- z dźwignią
- Terminator sieci
- Złączki i kabel sieciowy 2 metry

Numer zamówienia: 410337
Cena: 235 EURO

PokaYoke Door&Button Starter Set

Terminal z drzwiczkami chroni przed pomyłką. Jest to unikatowa oferta na rynku. W skład zestawu wchodzą:
- Dwa terminale Poka Yoke:
- z drzwiami
- z przyciskiem
- Terminator sieci
- Złączki i kabel sieciowy 2 metry

Numer zamówienia: 410338
Cena: 380 EURO

iQ-F PokaYoke Starter Set

Kompaktowy sterownik Poka Yoke ze spersonalizowanym serwerem www.W skład zestawu wchodzą:
- Programowalny sterownik iQ-F dla aplikacji Poka Yoke oraz wbudowanym serwerem www
- Master sieci ASLink do komunikacji z terminalami Poka Yoke
- Karta pamięci SD z przykładowym projektem
- Pełna licencja GXWorks3 na dwie stacje do programowania iQ-F oraz iQ-R
- Programator do konfigurowania terminali Poka Yoke
- Zaciskarka do złączek dla terminali Poka Yoke

Numer zamówienia: 410336
Cena: 970 EURO

iQ-R PokaYoke Starter Set

Modularny sterownik Poka Yoke, spersonalizowany serwer www oraz wbudowana baza danych do zarządzania danymi produkcyjnymi bez dodatkowych kosztów.
Modularny sterownik iQ-R z wbudowanym serwerem www i bazą danych
- Płyta bazowa i zasilacz AC
- Master sieci ASLink do komunikacji z terminalami Poka Yoke
- Karta pamięci SD z przykładowym projektem
- Pełna licencja GXWorks3 na dwie stacje do programowania iQ-F oraz iQ-R
- Programator do konfigurowania terminali Poka Yoke
- Zaciskarka do złączek dla terminali Poka Yoke

Numer zamówienia: 410335
Cena: 1350 EURO

Pola zaznaczone * są obowiązkowe

Prosimy do poniższego pola wpisać tekst, który znajduje się na obrazku z lewej strony. Jeśli nie możesz odczytać obrazka, kliknij „Odśwież”.

Sicherheitscode Odśwież

Powrót

Do góry