System Integratorzy

Rekomendowani System Integratorzy zarejestrowani w systemie e-F@ctory Alliance

MPL TECHMA Sp.z o.o.

Oferujemy kompleksowe rozwiązania dla automatyki przemysłowej oraz dla automatyki morskiej zaczynając od koncepcji systemu przez projekt, konstrukcję mechaniczną, oprogramowanie, aż po wdrożenie u klienta. Ponadto w naszej ofercie znajdują się własne elementy elektroniczne. Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do klientów z przemysłu samochodowego i oponiarskiego. al. Zwycięstwa 96/98 81-451 Gdynia Tel.: 58 698 21 04 Fax: 58 698 21 07

Zakład Przemysłowych Systemów Automatyki Sp. z o.o.

Specjalizuje się w integracji przemysłowych systemów automatyki i informatyki na potrzeby różnych gałęzi przemysłu. Realizuje kompleksowe inwestycje oraz modernizacje istniejących obiektów. Firma dostarcza systemy sterowania PLC/DCS, aplikacje systemów nadrzędnych SCADA/HMI, systemy bazodanowe i zarządzania produkcją. Krotoszyńska 35 63-400 Ostrów Wielkopolski Tel.: +48 62 735 79 61 Fax: +48 62 735 15 26 robot,inverter,lvs,servo

Automatec Sp. z o.o.

Firma Automatec specjalizuje się w budowie maszyn dla przemysłu kosmetycznego. Sztandarowym produktem są maszyny przeznaczone do przetwarzania włóknin i papieru. Esperantystów 50 59-800 Lubań Tel.: +48 75 721 33 29 robot,inverter,lvs,servo

MPL SYSTEM Sp. z o.o.

Biuro inżynierskie MPL System zaistniało na rynku w 2003 roku. W swojej ofercie stawiamy na kompleksową realizację i wsparcie techniczne klienta, począwszy od chwili rozpoczęcia prac koncepcyjnych, poprzez stworzenie projektu i oprogramowania, a skończywszy na pracach montażowych i uruchomieniowych. Pukowca 15 40-847 Katowice Tel.: +48 32 78 14 760 Fax: +48 32 78 14 766 robot,inverter,lvs,sps,servo

PROMATIK

PROMATIK zajmuje się projektowaniem maszyn, robotyką, automatyzacją, stanowiskami montażowymi. Firma konstruuje i buduje maszyny specjalne wg. indywidualnie określonych wymagań klientów. 26-026 Bilcza k/ Kielc Tel.: +48 41 243 50 55 Fax: +48 41 361 90 67

Multi-Aut Sp. z o.o.

Firma MULTI-AUT specjalizuje się w automatyzacji obszarów pakowania. W zakres produktowy wchodzą urządzenia standardowe jak casepacker czy formierki kartonów, a także dedykowane wysokowydajne systemy pick&place. Jako firma inżynierska zajmujemy się także tworzeniem dedykowanych aplikacji usprawniających ogólne procesy produkcyjne. Orzycka 8/46 02-695 Warszawa Tel.: +48 22 836 15 42 Fax: +48 22 836 15 77 robot,inverter,lvs,servo

TRASKO AUTOMATYKA SP. Z O.O.

Zajmuje się produkcją maszyn do zastosowań w szeroko pojętej automatyce przemysłowej i budynkowej. Zatrudnia wyspecjalizowaną, doświadczoną kadrę inżynierów, konstruktorów, projektantów układów sterowania, programistów oraz montażystów. Ich wieloletnie doświadczenie w branży budowy maszyn oraz integracji systemów sprawia, że wdrożone rozwiązania przekładają się na zadowolenie i zaspokojenie potrzeb klienta. Realizujemy zadania kompleksowo od koncepcji i projektu, produkcji, kompletacji, oprogramowania po dostawę i uruchomienie u klienta. Prądzyńskiego 1 63-400 Ostrów Wielkopolski Tel.: +48 62 720 43 80 robot,inverter,lvs,servo

Pemes Gaca i Wspólnicy Sp. J.

Firma PEMES Sp. J. zajmuje się projektowaniem, dostawą, montażem oraz serwisem maszyn specjalnych. Oferta firmy jest skierowana głównie do branży motoryzacyjnej i FMCG, jednak posiadamy doświadczenie w budowie maszyn również dla innych gałęzi przemysłu. Nasze wyroby są oparte na prototypowych rozwiązaniach, a dzięki temu są zawsze idealnie dopasowane do potrzeb Naszych klientów. ul. Azaliowa 33 (Cegielnia) 05-250 Radzymin

INNTEC Sp. Z o.o.

Naszym atutem jest kompleksowość oferty: od analiz, poprzez projektowanie i produkcję, do wdrożenia. Korzyściami stojącymi za automatyzacją są między innymi wzrost efektywności procesów oraz istotne zmniejszenie kosztów z krótkim okresem zwrotu z inwestycji. Nowa Biała 34AA 09-411 Biała Tel.: +48 24 366 66 63

HG Robotics

Firma HG Robotics jest producentem maszyn konfekcjonujących. Od 2011 roku specjalizujemy się w produkcji m. in. maszyn dozujących, etykietujących, zakręcających, zrobotyzowanych systemów do automatyzacji procesów produkcyjnych oraz instalacji systemów wizyjnych w liniach klienta. Dla naszych klientów dostarczamy zarówno pojedyncze maszyny konfekcjonujące, jak i kompletne linie konfekcjonujące wyposażone w specjalistyczne systemy wizyjne. Sobiekursk 30A 05-480 Karczew Tel.: +48 22 299 78 78

PiDT Sp. z o.o.

PiDT Engineering jest firmą dostarczającą kompleksowe rozwiązania w zakresie automatyzacji przemysłu. Zajmujemy się robotyzacją, integrowaniem linii i projektowaniem urządzeń specjalnych dla wymagających klientów z branż FMCG i automotive. ul. Poznańska 23-25 62-020 Jasin Tel.: +48 693 650 545

ELPLC

ELPLC jest jednym z wiodących producentów specjalistycznych rozwiązań do automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych dla przemysłu samochodowego. W oparciu o własny know-how firma dostarcza zaawansowane rozwiązania do wiodących globalnych podmiotów produkujących komponenty (Tier 1) dla producentów samochodów (OEM). Rozwojowa 28, Tarnów 33-100 Tel.: +48 14 656 66 03

Centrum Inżynieryjne

Wspólnie z naszymi klientami tworzymy innowacyjne produkty. Współpracujemy na każdym etapie procesu tworzenia. Spełniamy oczekiwania, podejmujemy wyzwania. Realizujemy projekty głównie w branży automotive, meblarskiej, tworzyw sztucznych, elektronicznej i w przemyśle stalowym. ul. Strażacka 81, 43-382 Bielsko-Biała Tel.: +48 33 488 67 57

PHILOGIC Sp. z o.o.

Firma Philogic Sp. z o.o. jest firmą zajmującą się budową maszyn i urządzeń dla przemysłu. Specjalizujemy się w projektowaniu i budowie maszyn oraz linii montażowych. Urządzenia projektujemy i budujemy zgodnie ze standardami i wymaganiami klienta. ul. Kroczymiech 2H, 32-500 Chrzanów Tel.: (+48) 574 747 123

Sure Solutions

Zajmujemy się szeroko rozumianą automatyzacją produkcji, realizujemy kompleksowo projekty stanowisk zrobotyzowanych, projektujemy maszyny jednostkowe dedykowane dla naszych klientów oraz systemy sterowania instalacjami przemysłowymi. Wyróżnia nas doświadczenie przy pracy dla najbardziej wymagających klientów z branż farmaceutycznej, chemicznej i spożywczej co skutkuje najwyższą jakością produktu, wysoka kulturą zarządzania projektami i doskonałą współpracą z klientem. 39-300 Mielec ul. Przemysłowa 69/9 Tel.: +48 690 621 625

3Design Lab

Konstruujemy maszyny szyte na miarę potrzeb Klienta, dopasowane do jego wymagań i możliwości. Naszą firmę tworzą doświadczeni inżynierowie mechanicy i automatycy. Komponenty do maszyn wytwarzamy sami lub zamawiamy u największych, renomowanych producentów mechaniki i automatyki przemysłowej. ul. Rakowa 56 51-421 Wrocław Tel.: +48 507 145 296

AMATEC POLSKA SP. Z O.O.

Dostarczamy i serwisujemy zarówno pojedyncze maszyny szwalnicze jak i całe, zautomatyzowane linie fabryczne ul. Kolejowa 2 55-010 Radwanice Tel.: +48 71 311 77 70