Szukaj

Główna treść

  • Zarejestruj
  • Zaloguj

Pomoc

Print page

Pomoc

Jak wybrać bezpieczne hasło?

Powrót

W swoim profilu możesz ustalić aktualne hasło. Niniejsze wskazówki pokażą, jak to zrobić oraz w jaki sposób wybrać bezpieczne hasło.

1. Przejdź do swojego profilu

Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak to zrobić, przeczytaj artykuł Gdzie mogę znaleźć swój profil?

2. Wprowadź bieżące hasło

3. Pomyśl o ustaleniu bezpiecznego hasła

Wymagania dotyczące hasła do logowania na witrynie internetowej Mitsubishi Automation:

  • długość co najmniej 12 znaków
  • co najmniej 1 cyfra [0-9]
  • co najmniej 1 wielka litera [A-Z]
  • co najmniej 1 mała litera [a-z]

A oto wskazówki mogące pomóc w wyborze hasła:

  • Jako hasła nie używaj informacji dostępnych publicznie (np. pełnych zdań lub słów, swojej nazwy użytkownika, swojej daty urodzin, adresu poczty elektronicznej lub imienia).
  • Nie używaj prostych haseł w rodzaju “123”, “Abc” lub “1111”.
  • Możesz myśleć o pewnym zdaniu i użyć tylko pierwszych lub drugich znaków z poszczególnych słów (np. „Każdy musi dziś mieć bezpieczne hasło” daje „Kmdmbh” lub „auziea”).
  • Sprawdź wskaźnik mocy hasła. Kolor czerwony oznacza słabą siłę hasła, zielony – dużą siłę. Pamiętaj, że jest to tylko test automatyczny i nie ma gwarancji, że hasła oznaczone jako silne nie mogą być złamane.

4. Wprowadź nowe hasło

W polu “Powtórz hasło” wprowadź hasło po raz drugi.

5. Zapisz hasło

Kliknij przycisk „Zmień hasło”.

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz? Bez wahania skontaktuj się z nami …

Powrót

Do góry