Szukaj

Główna treść

  • Home
  • Aktualności
  • Promocyjne ceny na zestawy z przekaźnikiem bezpieczeństwa dla sterowników PLC serii iQ-F
  • Zarejestruj
  • Zaloguj

Factory Automation

Print page

Factory Automation

Promocyjne ceny na zestawy z przekaźnikiem bezpieczeństwa dla sterowników PLC serii iQ-F

Zapoznaj się z promocyjną ofertą na zestawy zawierające nowy przekaźnik bezpieczeństwa dla sterownika FX5.
Przekaźniki bezpieczeństwa z wbudowanymi 9 programami integrują funkcje bezpieczeństwa z systemem sterowania. Oszczędność w programowaniu, konfigurowaniu i okablowaniu. Lepsza diagnostyka. Zestawy oprócz przekaźnika bezpieczeństwa zawierają sterownik FX5.
Pierwszy zestaw umożliwia stworzenie kompletnej aplikacji do sterowania nowymi robotami CRH i CRL Mitsubishi Electric integrując funkcje bezpieczeństwa.
Zestaw drugi zawiera moduł motion umożliwiający synchroniczne sterowanie aż 4 osiami. Uzupełnieniem tego zestawu jest 200W wzmacniacz serwo MR-JE oraz silnik HG-KN.
Kompaktowe sterowniki serii iQ-F znajdują zastosowanie w szeregu aplikacji - począwszy od prostych rozwiązań po złożone procesy produkcyjne.

Pobierz ulotkę promocyjną

Pobierz ulotkę

FX5-SF-4Robot
Zestaw z PLC serii iQ-F oraz przekaźnikiem bezpieczeństwa 4DI/4DO dla nowych robotów CRH i CRL Mitsubishi Electric

Rozwiązanie dedykowane dla nowych robotów SCARA typu CRH oraz 6osiowego robota CRL firmy Mitsubishi Electric. Sterownik PLC umożliwia stworzenie w pełni funkcjonalnej aplikacji z robotem. Wbudowana komunikacja CC-Link IE Field Basic zapewnia komunikację z robotem. Dołączone do sterownika przekaźniki bezpieczeństwa integrują funkcje bezpieczeństwa z całą aplikacją. Oszczędność w programowaniu, konfigurowaniu i okablowaniu. Lepsza diagnostyka.
W skład zestawu wchodzi:
- sterownik PLC - FX5U
- przekaźnik bezpieczeństwa 4DI/4DO

FX5-SF-4Machine
Zestaw z PLC serii iQ-F, przekaźnikiem bezpieczeństwa 4DI/4DO, 4 osiowym modułem pozycjonowania Simple Motion, 200W serwo wzmacniaczem MR-JE oraz 200W silnikiem.

Rozwiązanie dedykowane dla producentów maszyn.
Dołączone do sterownika przekaźniki bezpieczeństwa integrują funkcje bezpieczeństwa z całą aplikacją. Oszczędność w programowaniu, konfigurowaniu i okablowaniu. Lepsza diagnostyka.
W skład zestawu wchodzi:
• sterownik PLC - FX5U
• przekaźnik bezpieczeństwa 4DI/4DO
• moduł Simple Motion, który umożliwia synchroniczne pozycjonowanie do 4 osi serwo.
• Serwozmacniacz o mocy 200W – MR-JE
• Silnik o mocy 200W
Kable należy dobrać i zamówić indywidualnie. Istnieje możliwość zmiany mocy wzmacniacza oraz silnika.O dobór kabli oraz rekalkulację ceny zestawy przy zmianie komponentów proszę o kontakt z lokalnym inżynierem sprzedaży.
Sterownik FX5 umożliwia zaawansowanie sterowanie serwo wzmacniaczami. Synchronizację i interpolację nawet do 8 osi jednocześnie. Sama tylko jednostka w standardzie dostarcza wiele zaawansowanych funkcji które tworzą serce każdej nowoczesnej maszyny.

Pola zaznaczone * są obowiązkowe

Prosimy do poniższego pola wpisać tekst, który znajduje się na obrazku z lewej strony. Jeśli nie możesz odczytać obrazka, kliknij „Odśwież”.

Sicherheitscode Odśwież

Powrót

Do góry