Mitsubishi Newsletter
Black Friday - rabat 60% na rozwiązanie Poka Yoke


Aktualności
 
Black Friday - rabat 60% na rozwiązanie Poka Yoke
 
Skorzystaj z promocji -60% na rozwiązania Poka Yoke. Do wyboru mamy 4 zestawy startowe. Dwa zestawy zawierają terminale Poka Yoke wraz z niezbędnymi akcesoriami. Dwa pozostałe oferują sterowniki kompaktowy i modularny do komunikacji z terminalami oraz kontroli aplikacji.
Zestawy są idealne do zapoznania się z technologią Poka Yoke, przetestowaniem różnych wariantów terminali pod kątem przyszłych projektów.

 
 
Szwajcarska firma ASTES4 przejęta przez Mitsubishi Electric
 
Mitsubishi Electric wzmacnia swoją ofertę systemów automatyki i będzie rozwijać zintegrowane rozwiązania wycinania laserowego, wyposażone w zautomatyzowane systemy sortowania i magazynowania opatentowane przez ASTES4, w celu osiągnięcia wyższej produktywności i wydajności.
Dzięki temu klienci mogą otrzymać kompleksowe rozwiązanie od jednego dostawcy.

 
 
Kalendarz wydarzeń
 
Czy zapoznałeś się z naszym kalendarzem wydarzeń?
Już teraz możesz na bieżąco śledzić, gdzie można nas spotkać w najbliższym czasie.

 

Biznes
 
Filozofia andon
 
W języku japońskim andon oznacza zapaloną lampę. W fabryce jest to sygnalizator świetlny, którego zapalenie informuje o kłopotach na linii produkcyjnej. Tak w dwóch zdaniach można próbować wyjaśnić znaczenie terminu, który zrobił karierę w nowoczesnym przemyśle.

 

Edukacja
 
Czym są programowalne pulpity operatorskie HMI?
 
Panel sterowniczy, panel operatorski (HMI ang. Human Machine Interface) – to urządzenie elektryczne umożliwiające kontrolę innych urządzeń elektrycznych, realizujących pewne procesy, np. technologiczne lub produkcyjne. Najprościej mówiąc HMI, jest to tłumacz pomiędzy człowiekiem a maszyną. Dzięki przygotowanej wizualizacji graficznej na panelu, operator maszyny nie rozumiejąc jak zbudowany jest układ sterowania może nim sterować.
W artykule dowiesz się o budowie, konfiguracji oraz zaletach paneli operatorskich.

 



Mitsubishi Electric Europe B.V. , German Branch
Factory Automation, European Business Group
Mitsubishi-Electric-Platz 1 - D-40882 Ratingen - Tel: +49-2102-486-0 - Fax: +49-2102-486-7780
Odpowiedzialnosc redakcyjna za dzial polski: Paulina Misterska, mpl@mpl.mee.com

Zmień profil MyMitsubishi Zrezygnuj z prenumeraty biuletynu