Ostatnia szansa aby wziąć udział w cyklu webinarów "Fabryka Przyszłości"!
Mitsubishi Electric News

Ostatnia szansa aby wziąć udział w cyklu webinarów "Fabryka Przyszłości"!

Melfa Assista czyli robot współpracujący od Mitsubishi Electric to bezpieczne i precyzyjne wsparcie człowieka w produkcji. Został stworzony z myślą o zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa przy jednoczesnym zachowaniu łatwości obsługi, spełniając również nowe wymagania dotyczące odpowiedniego oddalenia pracowników w zakładach produkcyjnych. Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami jakie oferuje nasz cobot. Przypominamy, że dalej można rejestrować się na organizowane przez nas zdalne szkolenia z wypożyczeniem sprzętu, które są prowadzone przy pomocy platformy Cisco Webex. Cały czas staramy się dbać o bezpieczeństwo i jednocześnie zapewnić najwyższą jakoś szkolenia. Liczba miejsc na każde szkolenie jest ograniczona! To już ostatni odcinek z cyklu "Fabryka Przyszłości". Podczas całego cyklu omówiliśmy takie zagadnienia jak: inteligentne rozwiązania dla fabryki przyszłości, rozwiązania w przemyśle spożywczym czy branży Automotive, a także Fabryka Przyszłości w dobie przemysłu 4.0. Tematem ostatniego odcinka będą: "Rozwiązania Industry 4.0 dla producentów maszyn". Zapraszamy również na nasze cotygodniowe webinary techniczne. W tym tygodniu omówimy kolejne dwa tematy: "iQ-F Simple Motion cz.2– moduł prostego sterowania ruchem" oraz "Funkcja Trackingu w robotach Melfa". Spotykamy się bez zmian, w środę i piątek o godzinie 13.00!

Zdalne szkolenia z Mitsubishi Electric
Poznaj wszystkie możliwości Melfa Assista!
Fabryka Przyszłości odc. 5 Rozwiązania Industry 4.0 dla producentów maszyn
iQ-F Simple Motion cz.2– moduł prostego sterowania ruchem
Funkcja Trackingu w robotach Melfa



 

Zdalne szkolenia z Mitsubishi Electric

 
 
Nasza usługa szkoleń zdalnych jest cały czas dla was dostępna! Realizowana poprzez platformę do wideokonferencji Cisco Webex, gdzie zarówno uczestnicy jak i prowadzący biorą udział w szkoleniu ze swojej lokalizacji. Dzięki naszej unikatowej usłudze wypożyczenia zestawu szkoleniowego każdy uczestnik szkolenia aktywnie ćwiczy na realnym sprzęcie. W przypadku problemów prowadzący szkolenie zdalnie łączy się z komputerem kursanta i pomaga w ich rozwiązaniu. Procedura zgłoszeniowa pozostaje taka sama jak w przypadku szkoleniach stacjonarnych. Zachęcamy również do regularnego przeglądania kalendarza szkoleń, kolejne terminy pojawiają się na bieżąco.
 
Więcej informacji
Katalog szkoleń oraz formularze zgłoszeniowe
 



 

Poznaj wszystkie możliwości Melfa Assista!

 
 
Nowy robot współpracujący Mitsubishi Electric, MELFA ASSISTA, został skonstruowany z myślą o pracy u boku ludzi bez konieczności stosowania osłon lub barier ochronnych. Oferuje maksymalne bezpieczeństwo i trwałość w połączeniu z łatwością obsługi i programowania, przy jednoczesnym zachowaniu bardzo wysokiej powtarzalności pozycjonowania. Może on wykonywać złożone i delikatne zadania montażowe, precyzyjną pracę polegającą na utrzymywaniu lub powtarzaniu operacji "pick and place" przy zachowaniu najwyższego poziomu powtarzalności i niezawodności. Konfiguracja cobota jest uproszczona za pomocą funkcji bezpośredniego uczenia, w której użytkownik trzyma ramię i przesuwa je do każdej wymaganej pozycji; pozycja jest następnie zapisywana poprzez naciśnięcie przycisku na panelu wbudowanym w ramię cobota. Proces ten pomaga zarówno oszczędzić czas, jak i jest intuicyjny dla operatorów. Stanowi to uzupełnienie oprogramowania do programowania wizualnego wykorzystywanego w bardziej złożonych operacjach - pakiet RT Visualbox umożliwia zarówno wykonywanie funkcji "przeciągnij i upuść", jak i indywidualne dostosowanie każdego ruchu. Oznacza to, że można zaoszczędzić na kosztach dodatkowego programowania robota, ponieważ operatorzy mogą zmieniać ustawienia bez specjalistycznej wiedzy na temat robotów.
 
Więcej informacji oraz formularz kontaktowy
 



 

Fabryka Przyszłości odc. 5 Rozwiązania Industry 4.0 dla producentów maszyn

 
 

kiedy: 04 czerwca 2020, sesja poranna: 9.00 oraz popołudniowa: 15.00

Plan spotkania:

• Nowe modele biznesowe: Machine as a Service, nadzór nad maszyną u klienta
• Cloud Monitoring – jako rozwiązanie dla maszyn rozproszonych po całym świecie
• Pomiary OEE dla maszyn – nie zawsze na niekorzyść producenta maszyn.
• Inteligentna Maszyna dzięki Sztucznej Inteligencji sama zadba o siebie jak i o jakość produktu
• Ile tak naprawdę kosztuje maszyna 4.0-ready
• Rozszerzona rzeczywistość – wsparcie dla pracownika oraz wsparcie dla Zarządu

 
Rejestracja sesja poranna
Rejestracja sesja popołudniowa
 



 

iQ-F Simple Motion cz.2– moduł prostego sterowania ruchem

 
 

Kiedy: 03.06.2020, godz.13.00

Witaj na kolejnym  webinarze poświęconemu tematyce napędów serwo. Podczas ostatniego spotkania omówiliśmy podstawy Simple Motion, konfigurację i uruchomienie. Poruszyliśmy także tematykę parametryzacji i uruchomienia serwonapędu. Czas na drugą odsłonę:

Plan spotkania:

  • Parametryzacja serwonapędu
  • Uruchomienie serwonapędu
  • Bazowanie osi
  • Przejazd JOG
  • Przejazd na zadaną pozycję

 
Rejestracja
 



 

Funkcja Trackingu w robotach Melfa

 
 

Kiedy: 05.06.2020, godz.13.00

Podczas webinara poznamy funkcję Trackingu, czyli operacji robota na elementach będących w ruchu. Typowym przykładem jest pobieranie, bądź odkładanie elementów na jadący transporter. Poza omówieniem podstaw pokażemy również  przykład programowania funkcji w języku Melfa Basic

Plan Spotkania:
  • Wprowadzenie w tematykę Trackingu.
  • Omówienie typów i podstawowych podłączeń.
  • Przykład kalibracji – ustawienia synchronizacji robota z taśmą.
  • Niezbędne parametry i przydatne zmienne.
  • Przykładowy program realizujący pobranie detali z transportera – symulacja RT Toolbox3.
  • Ciekawe zastosowania.
 
Rejestracja
 



 
 
 
Mitsubishi Electric Europe B.V. (Sp. z o.o.) Polish Branch
Krakowska 48, 32-083 Balice
https://pl.mitsubishielectric.com/pl/
 
 
LinkedIn YouTube