Pierwsza premiera online od Mitsubishi Electric - Cobot Melfa Assista!
Mitsubishi Electric News

Pierwsza premiera online od Mitsubishi Electric - Cobot Melfa Assista!




 
 

 

Zarejestruj się i dołącz do pierwszej premiery online dotyczącej nowego robota współpracującego- Melfa Assista.

W najbliższy wtorek 30.06.2020 o godzinie 13:00  zapraszamy Cię do naszego wirtualnego studia telewizyjnego. Podczas premiery nasi specjaliści przeniosą Cię w świat w którym współpraca człowieka i robota ramię w ramię to codzienność. Dowiesz się jak łatwo go zintegrować z nowymi i istniejącymi systemami automatyki. Obsługa i programowanie robotów jeszcze nigdy nie było tak proste.

O czym będziemy rozmawiać:

  • Assista jako nowy standard w nowoczesnej fabryce. 
  • Czy Assista faktycznie jest bezpieczny?
  • Możliwości integracji z nowymi i istniejącymi systemami.
  • Prostota i Intuicyjność – czyli o tym jak zaprogramować nowego Cobota.
  • Gdzie potrzebujesz asysty Assista?

Dodatkowo nasi eksperci będą dostępni dla Ciebie na żywo i odpowiedzą na każde pytanie zadane na czacie.

Nie przegap i zobacz jak wygląda nowe oblicze przemysłu!

 
Link do rejestracji
Wydarzenie Facebook
Wydarzenie Linkedin
 



 

Melfa Assista czyli robot współpracujący

 
 
Melfa Assista to bezpieczne i precyzyjne wsparcie człowieka w produkcji. Nowy robot współpracujący Mitsubishi Electric, został skonstruowany z myślą o pracy u boku ludzi bez konieczności stosowania osłon lub barier ochronnych, spełniając jednocześnie nowe wymagania dotyczące odpowiedniego oddalenia pracowników w zakładach produkcyjnych. Cobot oferuje maksymalne bezpieczeństwo i trwałość w połączeniu z łatwością obsługi i programowania, przy jednoczesnym zachowaniu bardzo wysokiej powtarzalności pozycjonowania.  Dowiedz się wiecej na temat naszego robota współpracujacego i dołącz do premiery!
 



 

Poznaj pełnię możliwości Melfa Assista – skontaktuj się ze swoim opiekunem handlowym.

 

 
Więcej informacji i formularz kontaktowy
 



 

Webinar: Konfiguracja i diagnostyka napędów - Funkcja GOT Drive w panelach operatorskich GOT2000

 
 

Kiedy: 01 lipca 2020, godz.13.00

Plan spotkania:

  • GOT Drive - gotowa funkcja do kontroli i diagnostyki napędów Mitsubishi Electric
  • Kontrola i diagnostyka falowników przy pomocy wbudowanej funkcji GOT Drive
  • Kontrola i diagnostyka serwowzmacniaczy MR-J4 przy pomocy funkcji GOT Drive Plus
  • Prezentacja zestawów promocyjnych dla uczestników webinara




 
Rejestracja
 



 

Webinar: Komunikacja systemów automatyki z bazami danych przy użyciu funkcji GOT MES

 
 

Kiedy: 03 lipca 2020, godz.13.00  

Plan spotkania:

  • Przegląd dostępnych rozwiązań w komunikacji z bazami danych
  • GOT MES - panel operatorski jako brama do bazy danych
  • Przykład konfiguracji bazy danych MS SQL Server do współpracy z funkcją GOT MES
  • Konfiguracja panelu serii GOT2000 z użyciem funkcji GOT MES
  • Prezentacja zestawów promocyjnych dla uczestników webinarium

 
Rejestracja
 



 
 
 
Mitsubishi Electric Europe B.V., German Branch
Mitsubishi-Electric-Platz 1 - D-40882 Ratingen - Tel: +49-2102-486-0 - info@mitsubishi-automation.com
 
 
LinkedIn YouTube