MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland
Nowoczesne sieciowe narzędzia inżynierskie ułatwiają pracę w środowisku CNC NC Servo Selection NC Designer2 NC Trainer2 / NC Trainer2 plus NC Configurator2 NC Analyzer2 NC Explorer NC Monitor2 Remote Monitor Tool (C70)

Wybór silników serwo

Wybierając model konfiguracji maszyny oraz wprowadzając jej dane techniczne, można wybrać optymalny silnik serwo, który spełnia wymagania specyfikacji technicznej.

Projektowanie ekranów

Nowoczesne narzędzia inżynierskie umożliwiają przygotowywanie aplikacji zgodnie z indywidualnymi wymaganiami użytkownika.

Oprogramowanie szkoleniowe/dobór rozwiązań

NC Trainer2plus to narzędzie inżynierskie, umożliwiające dopasowanie funkcji wszystkich oferowanych systemów CNC do indywidualnych wymagań użytkownika. To oprogramowanie przeznaczone do nauki obsługi systemu CNC i programów obróbczych za pomocą komputera PC, bez konieczności podłączania sterownika CNC lub modułu wyświetlacza.

Nastawa parametrów NC

Za pomocą komputera można wygodnie edytować parametry systemu CNC oraz programy obróbcze.

Strojenie parametrów serwo

Dostępna jest funkcja automatycznego strojenia parametrów napędów serwo poprzez pomiar i analizę charakterystyk maszyny.

Transmisja danych

Z pomocą komputera PC podłączonego do kilku systemów CNC za pośrednictwem sieci Ethernet, można przekazać dane i uruchomić program przez Windows Explorer.

Zdalny monitoring

Dzięki komunikacji sieciowej możliwe jest monitorowanie statusu pracy systemów CNC ze zdalnej lokalizacji.

Remote monitoring: Remote Monitor Tool (C70)

Na ekranie komputera PC można wyświetlić taki sam ekran, jak na wyświetlaczu maszyny CNC. Za pomocą komputera podłączonego do sterownika CNC można sprawdzać i wprowadzać ustawienia różnych parametrów, wykorzystując identyczny interfejs obsługi HMI, jak w przypadku standardowych wyświetlaczy maszyn CNC.