MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland
Silnik serwo przystosowany do mikro napędów, doskonale nadaje się do różnych typów maszyn. Silniki serii HF o średniej bezwładności Silniki serii HF-KP o małej bezwładności Liniowe silniki serwo serii LM-F Sliniki serwo serii TM-RB do napędu bezpośredniego

Seria HG

Silniki o średniej bezwładności, dużej dokładności i szybkości Rozdzielczość przetwornika została znacznie poprawiona. Silniki serwo, które wyróżniają się płynnymi obrotami i doskonałymi możliwościami przyspieszania, są dobrze dostosowane do tego, aby służyć jako osie robocze obrabiarek.

Silniki serii HF o średniej bezwładności

Zapewniają dokładną pracę mechanizmu o dużej bezwładności. Zalecane są do maszyn, w których wymagane są duże przyśpieszania.

Silniki serii HF-KP o niskiej bezwładności

Przeznaczone do napędów osi pomocniczej, która wymaga szybkiego pozycjonowania.

Liniowe silniki serwo serii LM-F

Eliminacja mechanizmów przekładni zawierających luzy, pozwala na płynną i cichą pracę nawet z dużymi prędkościmi.

Bezpośredni silnik serwo serii TM-RB

Wysoko-momentowy silnik do napędu bezpośredniego sterowany przez system o dużym wzmocnieniu, zapewnia duże przyśpieszenie i szybkie pozycjonowanie, gwarantując płynną pracę maszyny.