Produkty
Seria MELSEC-F

Bogata funkcjonalność i elastyczna konfiguracja systemu w rozmiarach kompaktowych.
W pojedynczej kompaktowej obudowie, sterowniki PLC MELSEC-F mają wbudowany zasilacz, procesor CPU oraz wejścia i wyjścia. Dzięki możliwości rozbudowy wejść/wyjść dwustanowych i analogowych, pozycjonowaniu i komunikacji w sieciach otwartych, sterowniki serii F idealnie spełniają wymagania różnych aplikacji użytkownika.
Jednostka centralna PLC
Rozszerzenie wejść/wyjść
Dostępny jest szeroki asortyment kompaktowych modułów wejść/wyjść z wbudowanym zasilaczem i modułów wejść/wyjść niezawierających zasilacza, z różną ilością wejść/wyjść i o różnej konfiguracji.

Sterowanie analogowe
Dostępne są opcjonalne moduły wejść i wyjść analogowych, moduły z wejściami do podłączania czujników temperatury oraz moduły regulacji temperatury.

Szybkie zliczanie
Dostępne są dodatkowe moduły szybkich liczników, będące uzupełnieniem wbudowanych szybkich liczników o dodatkowe funkcje zliczania i zwiększające wydajność systemu w zakresie szybkiego zliczania impulsów.

Sterowanie pozycjonowaniem
Oprócz modułów pozycjonujących wyposażonych w interfejs sieci SSCNETIII, dostępne są także moduły pozycjonujące z szybkim wyjściem impulsowym.

Komunikacja sieciowa
Dostępne są dodatkowe moduły rozszerzające do komunikacji z sieciami CC-Link i Ethernet, a także moduły obsługujące protokoły komunikacji szeregowej RS-232C i RS485.

Elementy opcjonalne
Oferta obejmuje cały szereg kabli połączeniowych, konwerterów sygnałów i programów szkoleniowych.