Produkty
Produkty sieciowe związane z serią MELSEC

Sieć MELSEC - wprowadzenie rewolucji w sieciach przemysłowych.
Seria MELSEC odpowiada na nowe wymagania stawiane przez sieci przemysłowe i optymalizuje cały system, zapewniając usługi konieczne dla terenów produkcyjnych, jak na przykład szybkie sterowanie, przetwarzanie dużych ilości danych, elastyczne połączenia elektryczne, łatwe uruchamianie i konserwacja.
CC-Link IE TSN
Otwarta, zintegrowana sieć Ethernet umożliwiająca płynną komunikację pomiędzy systemem informatycznym a halą produkcyjną.

CC-Link IE Control
Ta sieć łącząca sterowniki umożliwia bardzo szybką i bezproblemową komunikację oraz transmisją dużych ilości danych, nie przerywaną przez poszczególne warstwy sieci.

Sieć CC-Link IE Field
Ta bardzo szybka sieć obiektowa rozciąga się od wejść/wyjść aż po architekturę sterownika i oferuje koncepcję elastycznego okablowania, pozwalającą na dostosowanie się do potrzeb wynikających z dowolnego rozmieszczenia urządzeń.

CC-Link
Ta szybka sieć obiektowa jest w stanie sterować i przekazywać informacje.

Sieć CC-Link Safety
Ta sieć obiektowa bezpieczeństwa używana jest do budowy systemów bezpieczeństwa, w celu ochrony miejsc produkcji i obszarów o zwiększonym ryzyku operacyjnym.

Ethernet
Ta sieć wysokiego poziomu komunikuje ze sobą różne działy przedsiębiorstwa.

SSCNET
Ta wysoko wydajna sieć światłowodowa do sterowania ruchem i napędami serwo, oferuje wysoką odporność na zakłócenia elektryczne, komunikację na duże odległości i dużą prędkość - wszystko w jednej sieci.

Karta interfejsu PC
Karta interfejsowa do komputerów PC z portem CC-Link IE lub CC-Link.

Pozostałe sieci
Dostępna jest również cała gama różnorodnych sieci, które mogą spełnić wymagania konfiguracyjne Twojego systemu.

We/wy typu Slice
NZ2FT, nowa seria zdalnych we/wy typu Slice, jest niezawodnym, ekonomicznym i kompaktowym rozwiązaniem wejść/wyjść. Korzyści:
- Prosta konfiguracja oszczędzająca miejsce
- Redukcja czasu przestoju i kosztów utrzymania
- Dedykowane narzędzie do konfiguracji (serwer WWW)
- Odłączane złącze typu wciskanego (push-in)

Moduł logowania danych BOX
Moduł logowania danych NZ2DL jest autonomicznym urządzeniem, umożliwiające rejestrację danych na karcie CF. W przypadku bardziej zaawansowanych aplikacji zebrane dane mogą być przesyłane do serwerów plików lub w formie wiadomości e-mail.

System zdalny (RTU)
Korzystaj z bezpiecznej komunikacji z systemami SCADA. Moduł smartRTU umożliwia w stu procentach niezawodne zdalne monitorowanie oraz kontrolę urządzeń rozproszonych, także w ekstremalnych warunkach otoczenia.