MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland
Moduł logowania danych NZ2DL jest autonomicznym urządzeniem, umożliwiające rejestrację danych na karcie CF. W przypadku bardziej zaawansowanych aplikacji zebrane dane mogą być przesyłane do serwerów plików lub w formie wiadomości e-mail.

Kompleksowe logowanie danych i łatwa konfiguracja

Moduł logowania danych NZ2DL jest autonomicznym rozwiązaniem, umożliwiającym rejestrację danych na karcie CF lub wysyłanie zebranych danych do serwera plików, lub jako wiadomość e-mail w bardziej zaawansowanych aplikacjach. Zebrane dane mogą służyć do celów monitorowania i kontroli szerokiego spektrum informacji, związanych z działaniem maszyn, jak na przykład jakość, wydajność i efektywność. Aby ułatwić analizę danych, moduł logowania danych umożliwia wcześniejsze dokonanie wyboru formatu plików, tak, aby użytkownicy mogli na bieżąco wykorzystywać dane związane z pracą maszyny. Ponadto moduł logowania danych jest wyposażony w sterowniki komunikacyjne do urządzeń innych firm, co znacząco poszerza spektrum możliwych zastosowań modułu.

Moduł logowania danych łatwo się instaluje w już istniejących systemach bez konieczności zatrzymywania ich pracy. Po wprowadzeniu kilku prostych ustawień moduł logowania danych rozpoczyna zbieranie i rejestrację informacji na karcie pamięci CompactFlash®.

Istotne właściwości

  • Napięcie zasilania: 24 V DC
  • Gniazdo karty CF: typ I , maks. 8 GB
  • 7-segmentowy wyświetlacz LED: Czytelnie wyświetla stan pracy, kody błędów oraz ilość wolnej pamięci karty CF.
  • Interfejs RS-232: interfejs RS-232 jest dostępny jako wyposażenie standardowe.
  • Listwa we/wy: dla podłączenia UPS, sygnałów wyzwalania oraz wyjściowych sygnałów sygnalizacji błędu.
  • Interfejsy Ethernet: moduł posiada 2 porty Ethernet. Sieci mogą być odseparowane w celu zapobieżenia zakłóceniom pomiędzy ich strumieniami danych.