Szukaj

Główna treść

  • Zarejestruj
  • Zaloguj

Produkty

Print page

Produkty

MX Component

Złącze pomiędzy człowiekiem i techniką

MX Component oferuje użytkownikowi funkcjonalne, a mimo to proste narzędzie ActiveX do połączenia z Mitsubishi PLC ze środowiskiem Microsoft PC.

Za pomocą COMMUNICATION SETUP UTILITY można w całkiem prosty sposób konfigurować i testować połączenie z PLC Mitsubishi. Możliwe rodzaje połączenia to: seryjne (port CPU), seryjne przez Computer Link (RS232C, RS422), Ethernet i CC-Link. Wszystkie sieci MELSEC są także tutaj obsługiwane. W przypadku modularnego PLC MELSEC System Q obsługiwany jest także port USB.

Istnieje możliwość indywidualnego dostępu za pomocą programów Microsoft takich jak: MS Visual Basic, MS C++ i.in. przez uprzednio parametryzowane drogi komunikacyjne do wszystkich operandów sterowania (odczyt/pisanie) lub samodzielnego tworzenia komunikacji przez elementy ActiveX.

MX Component - przegląd:

  • Obsługuje Access, Excel (VBA), Visual Basic und C++
  • Monitorowanie PLC przez strony HTML. Można przy tym użyć standardowego programu Windows-Explorer.
  • Monitoring PLC także przez Intranet/Internet przy wsparciu technologii ASP (Active Server Pages)

Warsaw Industry Week 2019 – Pokaz maszyn, warsztaty z programowania robotów oraz konferencje branżowe - zobacz co przygotowaliśmy na targi.
Więcej informacji

EcoMonitoring – Gotowe rozwiązanie do zbierania oraz wizualizacji danych dotyczących zużycia energii i parametrów zasilania.
Więcej o rozwiązaniu
Do góry