Szukaj

Główna treść

  • Zarejestruj
  • Zaloguj

Produkty

Print page

Produkty

Seria MELSEC-Q

Seria MELSEC-Q: Wnosi imponującą wydajność, która czyni serię Q szczytowym osiągnięciem nowoczesnych sterowników programowalnych.

Seria MELSEC-Q: jej potężna wydajność klasyfikuje serię Q na poziomie dotychczas rzadko spotykanym wśród innych sterowników PLC.

Ponieważ wymagania procesów wytwórczych zmieniają się na bieżąco, następna generacja serii MELSEC-Q z nanosekundową prędkością przetwarzania danych, może drastycznie podnieść wydajność systemu oraz maszyny.

Więcej informacji

Procesory centralne

Asortyment jednostek centralnych PLC, które spełnią wymagania każdej aplikacji.

Więcej informacji

Jednostki centralne

Płyty bazowe

Płyty bazowe służą do instalowania różnych urządzeń, jak moduły zasilaczy, moduły procesorów centralnych, czy moduły wejść/wyjść. Dostępny jest cały asortyment płyt bazowych, który pozwoli spełnić potrzeby każdego systemu.

Więcej informacji

Płyty bazowe

Moduł zasilacza

Moduły zasilaczy zapewniają zasilanie elektryczne dla procesora CPU, modułów wejść/wyjść i pozostałych modułów.

Więcej informacji

Moduły zasilaczy

Moduł wejść/wyjść

Moduły wejść/wyjść służą do podłączenia urządzeń wejściowych i wyjściowych. Aby spełnić wymagania Twojego systemu, dostępne są najróżniejsze typy modułów wejść/wyjść.


Więcej informacji

Moduły wejść/wyjść

Moduł wejść/wyjść analogowych

Te moduły używają metody analogowej do wprowadzania/wyprowadzania danych. Przeznaczone są do systemów sterowania procesem i są doskonale przygotowane do bardzo szybkiej i bardzo precyzyjnej regulacji.

Więcej informacji

Moduły wejść/wyjść analogowych

Moduł wejść/wyjść impulsowych, moduł licznika

Ten moduł szybkiego licznika impulsów przeznaczony jest do pracy z urządzeniami o dużej rozdzielczości i może zaoferować wysoką dokładność sterowania.

Więcej informacji

Moduły wejść/wyjść impulsowych

Moduł pozycjonujący

Moduły te przeznaczone są do szybkiego i precyzyjnego sterowania pozycjonowaniem. Istnieje cała gama modułów pozycjonujących, w celu zaspokojenia różnych potrzeb.

Więcej informacji

Moduły pozycjonujące

Moduł przetwarzania informacji

Moduły te umożliwiają wymianę informacji z komputerem głównym systemu sterowania, zwiększając wydajność produkcji przez zbieranie i nadzorowanie różnych danych produkcyjnych.

Więcej informacji

Moduły przetwarzania informacji

Moduły sterowania siecią

Te moduły interfejsów zapewniają łączność z różnymi sieciami, które można spotkać w urządzeniach automatyki przemysłowej.

Więcej informacji

Moduły sieciowe

Moduł do pomiaru energii

Moduły do pomiaru energii pomagają w pomiarach i monitorowaniu różnych parametrów energii.

Więcej informacji

Moduły do pomiaru energii

Elementy opcjonalne

Dostępny jest szeroki asortyment elementów peryferyjnych i opcjonalnych, jak na przykład złącza do modułów wejść wyjść.

Więcej informacji

Wyposażenie dodatkowe

Warsaw Industry Week 2019 – Pokaz maszyn, warsztaty z programowania robotów oraz konferencje branżowe - zobacz co przygotowaliśmy na targi.
Więcej informacji

EcoMonitoring – Gotowe rozwiązanie do zbierania oraz wizualizacji danych dotyczących zużycia energii i parametrów zasilania.
Więcej o rozwiązaniu
Do góry