MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland
Te moduły interfejsów stanowią kompleksową grupę wsparcia dla sieci systemów sterowania. Szeroki asortyment dostępnych modułów komunikacji sieciowej umożliwia bezproblemową integrację wszystkich poziomów architektury systemu automatyzacji przedsiębiorstwa.
Ta sieć łącząca sterowniki umożliwia bardzo szybką i bezproblemową komunikację oraz transmisją dużych ilości danych, nie przerywaną przez poszczególne warstwy sieci.
Ta bardzo szybka sieć obiektowa rozciąga się od wejść/wyjść aż po architekturę sterownika i oferuje koncepcję elastycznego okablowania, pozwalającą na dostosowanie się do potrzeb wynikających z dowolnego rozmieszczenia urządzeń.
Sieć sterowania przeznaczona do komunikowania się urządzeń produkcyjnych na wysokim poziomie.
Ta bardzo szybka sieć obiektowa umożliwia obsługę funkcji sterowniczych oraz transmisję danych.
Moduł sieci MODBUS umożliwia komunikację z urządzeniami kompatybilnymi ze standardem MODBUS, jak na przykład regulatory temperatury czy przyrządy pomiarowe.
Moduły te umożliwiają komunikację z siecią obiektową Profibus.
Moduły te umożliwiają sprzężenie sterownika z siecią Devicenet.
Ten moduł interfejsu może być podłączony do sieci FL-net.
Ten moduł komunikacyjny zapewnia obsługę sieci AS-i.