MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland
Cała gama analogowych modułów serii MELSEC iQ-R oferuje specjalne funkcje, takie jak szybka konwersja połączona z 32-bitową wysoką rozdzielczością sygnałów wyjściowych, które oferują możliwość precyzyjnego przetwarzania sygnałów analogowych.
Szybkie moduły wejść analogowych
Szybkie moduły wyjść analogowych
Moduły regulacji temperatury serii MELSEC iQ-R idealnie nadają się do zastosowań wymagających bardzo stabilnej i czułej regulacji temperatury. W tej serii występują moduły z wejściami do termopar oraz z wejściami do RTD i są dostępne w wersji z funkcją wykrywania odłączenia (przepalenia) grzałki lub bez tej funkcji.