MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland
Seria MELSEC iQ-R posiada szeroką gamę programowalnych sterowników automatyki, przeznaczonych do wykonywania różnych zadań związanych z automatycznym sterowaniem. Wieloprocesorowa architektura została jeszcze bardziej udoskonalona i umożliwia szybki transfer danych poprzez magistralę pyty bazowej.
Procesory CPU posiadają wiele wbudowanych funkcji, które umożliwiają wykonywanie szerokiej gamy zadań sterowania. Ponadto wyposażone są we wbudowany port USB oraz port Ethernet.
Jednostki centralne motion realizują różne funkcje sterowania ruchem, takie jak pozycjonowanie, regulacja prędkości, momentu, zaawansowane sterowanie synchroniczne i wiele innych.
Moduł jednostki centralnej procesora do sterowania procesem jest w serii MELSEC iQ-R częścią obszaru specyficznych aplikacji i ma dostępne cztery jednostki centralne z pamięciami o pojemnościach od 80K do 1200K kroków programu. Został specjalnie zaprojektowany do średnich i dużych systemów sterowania procesem, wymagających szybkiego przetwarzania danych połączonego z obsługą złożonych pętli PID.
Moduł procesora bezpieczeństwa umożliwia sterowanie zarówno programami o charakterze ogólnym, jak i programami związanymi z bezpieczeństwem, a dzięki wykorzystywaniu intuicyjnych funkcji GX Works3 jest łatwy do zaprogramowania.
Moduł sterownika C jest w serii MELSEC iQ-R częścią obszaru specyficznych aplikacji. Sterownik oparty na wielordzeniowej strukturze procesora ARM® z wstępnie zainstalowanym systemem VxWorks® w wersji 6.9 realizuje jednoczesne wykonywanie programów, zapewniając solidną i deterministyczną alternatywę dla systemów opartych na komputerach.