MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny, personalizować treści i reklamy, udostępniać funkcje mediów społecznościowych i analizować nasz ruch. Udostępniamy również informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony internetowej naszym partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym, którzy mogą łączyć je z innymi informacjami, które im przekazałeś lub które zebrali podczas korzystania z ich usług. Kliknij [Akceptuj wszystkie pliki cookie], jeśli zgadzasz się na użycie wszystkich naszych plików cookie. Kliknij [Ustawienia plików cookie], aby dostosować ustawienia plików cookie na naszej stronie internetowej.Polityka plików cookies

Najlepszy wybór do szerokiej gamy zastosowań

Szeroki zakres produktów pomaga naszym klientom w dokonaniu wyboru właściwego urządzenia. Nasze przetwornice częstotliwości codziennie udowodniają swój wysoki poziom opłacalności i niezawodności, a także funkcjonalność i elastyczność w zastosowaniach komercyjnych oraz w przemyśle ciężkim.

Product List

Nowy typ przetwornic najwyższej klasy, o dużej wydajności i wysokiej jakości. Poprawia wydajność napędu, kontynuuje łatwość użytkowania, a także stosuje się do norm bezpieczeństwa.
Do istniejących już wysokiej wydajności i funkcjonalności przetwornic serii FR-A800, dodawane są optymalne funkcje dla każdego dedykowanego obszaru.
Następna generacja energooszczędnych przetwornic częstotliwości. Posiada nowe funkcje idealne dla wentylatorów i pomp.
Seria mikro napędów w kompaktowych rozmiarach oferuje wyjątkową wydajność, łączność i elastyczność.
Seria FR-D700 jest linią standardowych napędów o niewielkich rozmiarach, która stanowi łatwe wprowadzenie do świata nowoczesnej technologii napędów o zmiennej prędkości.
FR-CS80 oferuje sterowanie strumieniem indukcji magnetycznej w najbardziej kompaktowej obudowie dostępnej na rynku.
Tłumienie harmonicznych, zwrot energii, wspólna magistrala zwrotu energii
Rozwiązywanie problemów za pomocą jednego komputera! Łatwa konfiguracja bez zamieszania.
Wyposażenie dodatkowe(Rezystory hamowania, filtry, dławiki itp.)

Software

FR Configurator2 is a software supports inverter from startup to maintenance. (Compatible with the 800 series inverters)
The FR Configurator mobile app enables operation of inverters using smart phones or tablets. (Compatible with the FR-A800E, FR-F800E and FR-E800E inverters)
Zostałeś przekierowany.
Zmieniliśmy naszą domenę, zaktualiuj nasz nowy adres URL, aby być na bieżąco.
Dziękuję.
Ukryj te informacje