Główna treść

  • Zarejestruj
  • Zaloguj

Produkty

Print page

Produkty

Przetwornice częstotliwości

Inteligentne rozwiązanie dla każdego zadania związanego z napędem

Przetwornice częstotliwości

Napędy z przetwornicami częstotliwości stanowią kluczowy element systemów automatyki przemysłowej Mitsubishi Electric. Po ponad 30 latach stosowania i 14 milionach jednostek sprzedanych na całym świecie, Mitsubishi Electric stale wprowadza innowacje w zakresie technologii napędów o zmiennej prędkości. Najnowsze 64-bitowe procesory RISC, zaawansowane modele programowe i najnowsza elektronika mocy sprawiają, że oferowane przez Mitsubishi Electric współczesne rozwiązania napędów o zmiennej prędkości mają wielkie możliwości i są proste w użyciu. Mitsubishi Electric dostarcza innowacyjne, otwarte, elastyczne i niezawodne rozwiązania napędów, dostosowane do specjalnych potrzeb poszczególnych rynków i klientów.

Przetwornice częstotliwości produkowane przez Mitsubishi spełniają wszystkie normy oraz wymagania Dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE i Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE Unii Europejskiej. Wszystkie produkty posiadają certyfikat CE zgodności z normą 89/336/EEC, a także certyfikaty zgodności z normami UL, cUL i DNV oraz odpowiednie certyfikaty dla rynku rosyjskiego. Wszystkie istotne funkcje zabezpieczeń stanowią standardowe wyposażenie urządzeń, ponadto wszystkie przetwornice częstotliwości Mitsubishi są zgodne z wymaganiami normy jakości ISO 9001 i normy ochrony środowiska ISO 14001.

Przetwornice częstotliwości oszczędzają i zwracają energię

Przetwornice Mitsubishi dają wymierne oszczędności energii, zapewniając maksymalne wykorzystanie możliwości napędu przy minimalnym poborze mocy. Funkcja optymalizacji strumienia magnetycznego sprawia, że silnik otrzymuje dokładnie taki strumień magnetyczny, jaki jest wymagany dla uzyskania maksymalnej sprawności. Jest to szczególnie ważne przy małych prędkościach obrotowych silnika, gdy wykorzystywany jest system sterowania napięcie/częstotliwość. Sterowanie wektorowe SLV z automatycznym dostrajaniem i automatyczną kompensacją poślizgu, sterowanie napięcie-częstotliwość (V/f) przy całkowicie programowalnej charakterystyce oraz opracowana przez Mitsubishi Electric technologia zaawansowanego sterowania optymalnym wzbudzeniem (OEC = Optimium Excitation Control) sprawiają, że w dziedzinie oszczędzania energii przetwornice te nie mają sobie równych. W porównaniu z pracą przy zasilaniu konwencjonalnym, mogą one uzyskać oszczędności zużycia energii do 60%, co pozwala zminimalizować koszty eksploatacji systemu.

Regeneracyjny system hamowania FR-A741 jest znacznie wydajniejszy niż konwencjonalne systemy napędowe, stanowiąc tym samym źródło znacznych potencjalnych oszczędności energii. Systemy te nadają się szczególnie do zadań wymagających częstego cyklicznego przyspieszania i hamowania oraz wszędzie tam, gdzie w konwencjonalnych układach stosowane są rezystory hamowania. Wbudowany dławik AC oraz brak potrzeby stosowania zewnętrznej jednostki hamowania eliminuje znaczną ilość dodatkowego okablowania. Przetwornice te wymagają do 60% mniej okablowania obwodu głównego oraz, w zależności od mocy wyjściowej zajmują do 40% mniej miejsca w porównaniu z rozwiązaniami konwencjonalnymi.

Przetwornice częstotliwości FR-F740 Mitsubishi Electric zostały zaprojektowane w taki sposób, aby uwzględnić wymagania napędów pomp i wentylatorów, szczególnie w zakresie niskich prędkości obrotowych i przy pracy z małymi obciążeniami. Zastosowanie tych przetwornic może znacznie poprawić bilans energetyczny, umożliwiając nawet 60% oszczędność energii. Dodatkowe oszczędności daje opracowana przez Mitsubishi Electric innowacyjna technologia optymalnej kontroli wzbudzenia (OEC = Optimum Excitation Control). Zapewnia ona wytwarzanie w silniku optymalnej wartości strumienia magnetycznego, redukując w ten sposób straty. Wynikiem tego jest maksymalne wykorzystanie dostępnej mocy silnika przy maksymalnej sprawności.

Asortyment produktów

Seria obejmuje bardzo szeroki zakres mocy wyjściowych, począwszy od 0,1 kW aż do 630 kW. Poszczególne linie to najmniejsza seria przetwornic FR-D700 przeznaczona do prostych zastosowań, seria FR-E700 o średnich możliwościach i wysokowydajna seria FR-A700. Asortyment produktów uzupełnia seria FR-F740, zoptymalizowana do specjalnych wymagań aplikacji pompowych i wentylatorowych, występujących w sektorze HVAC.

Wszystkie przetwornice częstotliwości charakteryzują się prostotą obsługi i konfiguracji oraz zoptymalizowanym systemem sterowania i zarządzania przepływem danych. Wbudowane terminale sterujące, cyfrowe pokrętła z funkcją programowania oraz wielojęzyczne panele sterowania z funkcją kopiowania, dostarczają wyczerpujących informacji na temat stanu przetwornicy i wyświetlają zrozumiałe powiadomienia o błędach.

Systemy pracujące w sieci są bardzo łatwe do konfiguracji, dzięki obsłudze standardowych systemów magistrali sieci otwartych, w tym Profibus/DP, DeviceNet, CC-Link, CANopen i LonWorks. Interfejsy szeregowe RS-422 i RS-485 oraz opcjonalny port USB umożliwiają tworzenie aplikacji wielopunktowych wykorzystujących do 32 stacji oraz podłączenie najnowszych komputerów PC i systemów wizualizacji procesu.

Badanie firmy IMS potwierdza wyjątkową wydajność systemów napędów Mitsubishi Electric:

W zakresie niezawodności napędy Mitsubishi Electric mają doskonałą, godną pozazdroszczenia reputację. Najnowsze badanie satysfakcji klientów przeprowadzone przez firmę IMS Research potwierdza, że w zakresie niezawodności napędy Mitsubishi Electric należą do najlepszych produktów w swojej klasie.

Czego można oczekiwać od przetwornic częstotliwości Mitsubishi Electric?

  • Zgodności z ogólnoświatowymi standardami, specyfikacjami i certyfikatami
  • Otwartej, elastycznej platformy napędu
  • Szerokiego asortymentu produktów dopasowanych do potrzeb rynku
  • Prostej obsługi i konfiguracji
  • Zoptymalizowanego sterowania i zarządzania przepływem danych
  • Wyróżniającej się niezawodności produktów

Ponadto licznych, zaawansowane technologicznie funkcji, jak:

  • Sterowanie wektorowe SLV i sterowanie w układzie V/f (w pełni programowalne)
  • Autostrojenie Online i automatyczna kompensacja poślizgu, zapewniające wyjątkową stabilność prędkości obrotowej
  • Funkcja Soft PWM pozwalająca zmniejszyć hałas silnika
  • Technologia OEC pozwalająca na maksymalne oszczędności energii
  • Aktywne ograniczanie prądu (praca bez wyłączania się)
  • Automatyczny restart po zaniku zasilania
  • Elastyczne jednostki sterujące oraz intuicyjna konfiguracja i rozruch

Gama produktów

Przetwornice częstotliwości

 FR-A700FR-D720SFR-D740FR-E720SFR-E740
Zakres mocy0,75 - 630 kW0,1 do 2,2 kW0,4 do 7,5 kW0,1 do 2,2 kW0,4 do 15 kW
Napięcie zasilania (50/60 Hz)3-fazowe
380-480V
500V
1-fazowe
200-240V
3-fazowe
380-480V
1-fazowe
200-240V
3-fazowe
380-480V
Częstotliwość wyjściowa0,2-400 Hz
Progamatorzdejmowanywbudowany
 FR-A741FR-F740FR-F746FR-A820FR-A840
Zakres mocy5,5 - 55 kW0,75 - 630 kW0,75 - 55 kW0,2 - 132 kW0,2 - 630 kW
Napięcie zasilania (50/60 Hz)3-fazowe
380-480V
3-fazowe
380-500V (IP54)
3-fazowe
200-240V
3-fazowe
380-500V
Częstotliwość wyjściowa0,2-400 Hz0,5-400 Hz0,2-590 Hz
Progamatorzdejmowany
 FR-F800
Zakres mocy0,75 - 630 kW
Napięcie zasilania (50/60 Hz)3-fazowe 200-240V/380-500V
Częstotliwość wyjściowa0,2-590 Hz
Progamatorzdejmowany

EcoMonitoring – Gotowe rozwiązanie do zbierania oraz wizualizacji danych dotyczących zużycia energii i parametrów zasilania.
Więcej o rozwiązaniu

Rejestracja oprogramowania
Więcej informacji
Jak wybrać solidnego producenta przetwornic częstotliwości?

Jak wybrać solidnego producenta przetwornic częstotliwości?

Więcej
Do góry