MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland

Zaawansowany i elastyczny system serwo Mitsubishi

Asortyment serwonapędów Mitsubishi obejmuje różne rodzaje silników (obrotowe, liniowe i do napędu bezpośredniego), które pozwalają na uzyskanie najlepszej wydajności maszyny.

MELSERVO - Servo technology that does more

Mitsubishi Electric posiada szeroką ofertę systemów sterowania ruchem ułatwiających tworzenie rozwiązan dla różnych zastosowań - od prostych jednoosiowych systemów point-to-point do 192-osiowych systemów zsynchronizowanych.

Praca przez standardowe wyjścia impulsowe lub SSCNET umożliwia dostosowanie do specjalnych wymagań aplikacji.

Dzięki nowej serii serwosilników i serwowzmacniaczy, Mitsubishi Electric wyznacza nowe trendy w zakresie precyzji sterowania ruchem. Koncern oferuje duży wybór serwomotorów (wszystkie standardowo z enkoderem ze 4.194.304 impulsami/obr.) i serwonapędami (do 110 kW mocy stałej).

Wszystkie systemy sterowania ruchem Mitsubishi Electric są wyposażone w pakiety oprogramowania pozwalające na proste programowanie i konfigurację.

Utwórz nową wartość za pomocą MELSERVO-J5.
Człowiek, maszyna i środowisko w idealnej harmonii.
Szybkie, dokładne i łatwe w obsłudze
The linear motor series is available for a variety of applications.
Best matching for the application which is required low speed and high torque.