Szukaj

Główna treść

  • Zarejestruj
  • Zaloguj

Produkty

Print page

Produkty

MELSERVO-J3

MELSERVO-J3: Silniki i wzmacniacze serwo Mitsubishi

Wyższa wydajność, zwiększona funkcjonalność oraz przyjazny w użytkowaniu

Silniki obrotowe o mocy od 50 W do 55 kW Dostępne są także liniowe silniki serwo i silniki do napędu bezpośredniego.

Więcej informacji

Serwowzmacniacz

Zgodny ze standardem SSCNETIII i CC-Link (wbudowane funkcje pozycjonowania), wyposażony w interfejs ogólnego przeznaczenia (wejście impulsowe i analogowe).

MR-J3-EtherCAT

Serwowzmacniacz

Obrotowy silnik serwo

Dane techniczne silników serii HF-KP/MP/SP/JP, HC-LP/RP/UP, HA-LP: Koder o rozdzielczości 262 144 impulsów/obrót, klasa napięciowa 100/200/400 V AC i silniki o mocy od 50 W do 55 kW.

Dane techniczne

Obrotowy silnik serwo

Liniowy silnik serwo

Dostępne są 4 serie silników (LM-H2/LM-U2/LM-F/LM-K2) przeznaczone do różnorodnych zastosowań.

Liniowy silnik serwo

Silnik do napędu bezpośredniego

Silnik do napędu bezpośredniego serii MELSERVO-J3 najlepiej nadaje się do takich aplikacji, które wymagają niskich prędkości obrotowych i dużego momentu. W ofercie dostępne są 4 różne obudowy i 12 silników.

Silnik do napędu bezpośredniego
Do góry