Główna treść

  • Zarejestruj
  • Zaloguj

Produkty

Print page

Produkty

Sterowanie Ruchem – MR-J3

Niewielki rozmiar, precyzja i łatwość obsługi

Sterowanie Ruchem – MR-J3

Generacja serwonapędów MR-J3 oferuje najnowocześniejszą technologię i prostotę obsługi w bardzo kompaktowej konstrukcji. Funkcje takie, jak funkcja tłumienia wibracji lub jeszcze bardziej usprawniony autotuning w czasie rzeczywistym, dbają o najwyższą precyzję, krótkie czasy pozycjonowania i łatwe uruchomienie.

Serwowzmacniacze serii MR-J3 dostępne są w trzech wersjach. Modele MR-J3-A przeznaczone do systemów napędowych z tradycyjnym sterowaniem, zostały zaprojektowane do zadań wymagających regulacji prędkości, momentu oraz położenia. Modele MR-J3-A są również dostępne z opcją EtherCAT. Modele MR-J3-B przeznaczone są do złożonych, wieloosiowych sekwencji ruchu oraz stosowane są w połączonych sieciowo systemach automatyki.

Dostępny jest również serwowzmacniacz typu MR-J3-T z wbudownym pozycjonowaniem.

Istotne właściwości

  • Łatwe uruchomienie dzięki funkcji autotuning
  • Automatyczne dostrajanie napędu do zmieniającego się w czasie pracy momentu obciążenia oraz bezwładności
  • Zawansowane tłumienie drgań układu mechanicznego
  • Łatwa obsługa i monitorowanie dzięki oprogramowaniu MR Configurator
  • Komunikacja z PC poprzez port USB
  • Możliwość pracy w szybkiej sieci światłowodowej SSCNET III
  • Enkoder absoluty 18 bitów (262 144 imp/obr.) - standard
  • Zmniejszone o 40% wymiary sewowzmacniaczy (w porównaniu z MR-J2-S
  • Optymalna relacja cena/funkcjonalność

Asortyment produktów

Serwonapęd
MR-J3-A/B/T
(200 V Type)
10A
10B
10T
20A
20B
20T
40A
40B
40T
60A
60B
60T
70A
70B
70T
100A
100B
100T
200A
200B
200T
350A
350B
350T
500A
500B
500T
700A
700B
700T
Napięcie zasilaniaNapięcie/ częstotliwość*3-fazowy 200-230V AC, 50/60Hz
1-fazowy 200-230V AC, 50/60Hz
3-fazowy 200-230V AC, 50/60Hz
Dopuszczalne wahania napięcia3-fazowy 200-230V AC: 170-253V AC
1-fazowy 230V AC: 207-253V AC
3-fazowy 170-253V AC
Dopuszczalne wahania częstotliwościMax. ±5%
System sterowaniaRegulacja sinusowa PWM / regulacja prądu
Opór hamowaniawbudowana
Funkcje ochronnePrąd przeciążeniowy, przepięcie, przeciążenie (elektroniczny termoprzekaźnik), ochrona przed przegrzaniem serwomotora, błąd enkodera, przeciążenie obwodu hamowania, zbyt niskie napięcie/brak napięcia, za duża prędkość obrotowa, za wysokie odchylenie regulacyjne
Chłodzenie/rodzaj ochronysamochłodzenie, otwarte (IP00)Chłodzenie wentylatorem, otwarte (IP00)
Warunki otoczeniaTemperatura otoczeniaPraca: 0-55 °C (brak tworzenia rosy);
składowanie: -20-65 °C (brak tworzenia rosy)
Względna wilgotność powietrzaPraca: 90[nbsp]%[nbsp]RH maks. (brak kondensacji);
składowanie: 90[nbsp]%[nbsp]RH maks. (brak kondensacji)
Wysokość ustawieniaMaks. 1000 m nad poz. morza
Odporność na wibracjeMaks. 5,9 m/s² (0,6 G)
Masa [kg]0,80,81,01,01,41,42,32,34,66,2
Serwonapęd
MR-J3-A4/B4/T4
(400 V Type)
60A4
60B4
60T4
100A4
100B4
100T4
200A4
200B4
200T4
350A4
350B4
350T4
500A4
500B4
500T4
700A4
700B4
700T4
11KA4
11KB4
15KA4
15KB4
22KA4
22KB4
Napięcie zasilaniaNapięcie/ częstotliwość*3-fazowy 380-480V AC, 50/60Hz
Dopuszczalne wahania napięcia3-fazowy 323-528V AC, 50/60Hz
Dopuszczalne wahania częstotliwościMax. ±5%
System sterowaniaRegulacja sinusowa PWM / regulacja prądu
Opór hamowaniawbudowanaExternal option
Funkcje ochronnePrąd przeciążeniowy, przepięcie, przeciążenie (elektroniczny termoprzekaźnik), ochrona przed przegrzaniem serwomotora, błąd enkodera, przeciążenie obwodu hamowania, zbyt niskie napięcie/brak napięcia, za duża prędkość obrotowa, za wysokie odchylenie regulacyjne
Chłodzenie/rodzaj ochronysamochłodzenie, otwarte (IP00)Chłodzenie wentylatorem, otwarte (IP00)
Warunki otoczeniaTemperatura otoczeniaPraca: 0-55 °C (brak tworzenia rosy);
składowanie: -20-65 °C (brak tworzenia rosy)
Względna wilgotność powietrzaPraca: 90[nbsp]%[nbsp]RH maks. (brak kondensacji);
składowanie: 90[nbsp]%[nbsp]RH maks. (brak kondensacji)
Wysokość ustawieniaMaks. 1000 m nad poz. morza
Odporność na wibracjeMaks. 5,9 m/s² (0,6 G)
Masa [kg]1,71,72,14,64,66,2181819

EcoMonitoring – Gotowe rozwiązanie do zbierania oraz wizualizacji danych dotyczących zużycia energii i parametrów zasilania.
Więcej o rozwiązaniu

Rejestracja oprogramowania
Więcej informacji
Do góry