Główna treść

  • Zarejestruj
  • Zaloguj

Produkty

Print page

Produkty

EtherCAT

Technologia serwo do pozycjonowania bez kompromisów

EtherCAT

Oferowany jako część rodziny MR-J3, wzmacniacz MR-J3-xxA-EtherCAT jest serwonapędem AC opracowanym dla tych użytkowników, którym potrzebny jest dostęp do wysokowydajnych serwonapędów Mitsubishi Electric poprzez komunikację EtherCAT.

Dzięki temu rozwiązaniu Mitsubishi Electric oferuje łączność poprzez CANopen lub CoE ze sterownikami master EtherCAT, wraz z profilem komunikacji CiA402 z napędem. Napęd może pracować w różnych trybach, w tym sterowania położeniem, prędkością i powrotem do pozycji początkowej. Takie funkcje, jak zaawansowane sterowanie tłumieniem drgań oraz automatyczne strojenie w czasie rzeczywistym zapewniają maksymalną dokładność, bardzo krótkie czasy pozycjonowania i prostą instalację z krótkim czasem rozruchu.

Napęd obsługuje standard CANopen przez profil napędu CiA402 EtherCAT (COE) z czasem cyklu komunikacji PDO 500 μs, 1 ms i 2 ms.

Wzmacniacze EtherCAT oferowane są przez Mitsubishi Electric w zakresie mocy od 100 W do 22 kW. Wzmacniacze te będą mogły napędzać silniki serwo MR-J3, które mają standardowo wbudowane precyzyjne, 18-bitowe enkodery absolutne (262.144 imp./obr.). Niezależnie od budowy kompaktowej i doskonałych możliwości sterowania, niektóre modele pozwalają podczas cykli przyspieszania / hamowania na przeciążanie momentu do 350 %.

Dostępny jest szeroki zakres obrotowych i liniowych silników serwo oraz silników do napędu bezpośredniego, które mogą spełnić wymagania takich aplikacji, jak pakowanie, transport i obsługa materiałów, maszyny włókiennicze i poligraficzne, obrabiarki, a także zastosowania w przemyśle motoryzacyjnym.


Zarejestruj swoje oprogramowanie, a otrzymasz darmowy dostęp do uaktualnień. Gdy zarejestrujesz zakupione oprogramowanie, na podany adres e-mail otrzymasz powiadomienie oraz link do najnowszej we… Więcej Zarejestruj swoje oprogramowanie, a otrzymasz darmowy dostęp do uaktualnień. Gdy zarejestrujesz zakupione oprogramowanie, na podany adres e-mail otrzymasz powiadomienie oraz link do najnowszej wersji softu za każdym razem, gdy będzie dostępny
Więcej
Do góry