Główna treść

  • Zarejestruj
  • Zaloguj

Produkty

Print page

Produkty

Sterowanie Ruchem – MR-J4

Bezpieczny, prosty w obsłudze i energooszczędny

Sterowanie Ruchem – MR-J4

Seria serwowzmacniaczy Mitsubishi Electric MELSERVO MR-J4 wraz z kompatybilnymi modułami pozycjonującymi oraz zaawansowanymi kontrolerami motion, umożliwia konstruktorom maszyn i urządzeń oraz użytkownikom końcowym zwiększenie bezpieczeństwa produkcji i poprawę wydajności.

Seria wzmacniaczy MR-J4 została opracowana w celu zaspokojenia potrzeb automatyki jutra. Aby zminimalizować pracochłonność i czas potrzebny na dopasowanie systemów mechanicznych i elektronicznych, Mitsubishi Electric wyposażyło wzmacniacze MR-J4 w liczne, innowacyjne oraz proste w użyciu funkcje.

Standardowo montowany koder bezwzględny posiada rozdzielczość 22 bity. Odpowiada to ponad 4 milionom impulsów na obrót. W rezultacie uzyskuje się doskonałe charakterystyki rzeczywistego napędu, maksymalną dokładność pozycjonowania oraz szybkość przetwarzania, przewyższającą wymagania stawiane przez nowoczesne maszyny najwyższej klasy.

Istotne właściwości

  • Jedno-, dwu- i trzyosiowe wzmacniacze zwiększają oszczędność i wydajność energetyczną oraz zmniejszają wielkość szafy sterowniczej
  • Pojedynczy wzmacniacz obsługuje silniki obrotowe, liniowe oraz silniki z napędem bezpośrednim
  • Bezpieczeństwo w każdej chwili – STO (Bezpieczne wyłączenie momentu) i SS1 (Bezpieczne zatrzymanie 1) zgodne z normą EN 61800-5-2. Jako opcje dostępne funkcje SS2/SOS/SLS/SBC i SSM
  • Serwowzmacniacz MR-J4-TM z interfejsem do wielu sieci (EtherCAT, Profinet, Ethernet/IP) umożliwia otwartą komunikację z systemami sterowania ruchu innych producentów.

Elastyczność wyboru silnika

Inną, wartą podkreślenia cechą funkcjonalności i elastyczności, jest możliwość podłączania różnych silników do wzmacniacza MR-J4. Serwowzmacniacze tej serii mogą być z łatwością używane do napędzania silników obrotowych, silników liniowych, a także do bezpośrednich silników momentowych.

Przyjazne oprogramowanie

Oprogramowanie MR Configurator2 pozwala na wygodne uruchomienie i diagnostykę układu. Kalibracja, monitorowanie, diagnostyka, odczyt i wprowadzanie parametrów oraz testowanie mogą być z łatwością przeprowadzane za pomocą standardowego komputera PC. MR Configurator2 zapewnia maszynie stabilność, optymalne sterowanie i krótkie czasy rozruchu.

Asortyment produktów

MR-J4-
◻-A/B/TM
102040607010020035050070011K15K22K
Wielkość mocy (kW)0.10.20.40.60.75123.557111522
Zasilanie1~ 200 – 240 V AC, 1~/3~ 200 – 240 V AC (~2kW), 3~ 200 – 240 V AC (1k~22kW)
Funkcje sterowaniaPozycjonowanie / Prędkość / Moment obrotowy
Połączenia sterownicze(A) Analogowe/Ciąg impulsów/9 wejść cyfrowych/6 wyjść cyfrowych, (B) SSCNETIII/H/3 wejścia cyfrowe, 3 wyjścia cyfrowe, (TM) Open Network interface (EtherCAT, Profinet, Ethernet/IP)
InterfejsyUSB, RS485, RS422
Funkcje zabezpieczeńWyłączenie nadprądowe, wyłączenie nadnapięciowe regeneracyjne, wyłączenie spowodowane przeciążeniem (elektroniczne zabezpieczenie termiczne), zabezpieczenie przed błędem kodera, zabezpieczenie przed usterką spowodowaną hamowaniem dynamicznym, zabezpieczenie podnapięciowe / zabezpieczenie przed nagłym zanikiem zasilania, dodatkowe zabezpieczenie na wypadek błędu
Stopień ochronyIP20 - chłodzenie własne, silnik IP65/IP67
Temperatura otoczeniaEksploatacja: 0–55 °C (bez zamarzania); magazynowanie: -20-65 °C (bez zamarzania)
Wilgotność otoczeniaEksploatacja, magazynowanie: 90 % maks. wilg. wzgl. (bez kondensacji)
InneWysokość instalacji: do 2000 m n.p.m.; drgania: 5,9 m/s² (0,6 G) maks.

EcoMonitoring – Gotowe rozwiązanie do zbierania oraz wizualizacji danych dotyczących zużycia energii i parametrów zasilania.
Więcej o rozwiązaniu

Rejestracja oprogramowania
Więcej informacji
Do góry