MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland
Rodzina produktów MR-JE oferuje zaawansowane funkcje, jak automatyczne strojenie za pomocą jednego przycisku, tłumienia drgań i funkcje diagnostyki maszyn. Wszystko to dostępne w łatwym w obsłudze systemie serwo

Servo amplifier

MR-JE servo amplifiers are 200 V AC class devices, easy to use and maintain. Thanks to this, users can focus on the effective use of devices without wasting unnecessary time on settings and repairs.

Its strengths are:

  • High efficiency thanks to power up to 3 kW
  • Flexibility and convenience in use thanks to the ability to control the pulse train and analog signal
  • Quick and easy commissioning and maintenance thanks to the right design

Rotary servo motor

The HG series motors are the perfect solution for applications where versatility is needed. Powered with 200V AC, they are easy to optimize. Used in applications such as industrial automation, packaging machines and many others. Their strengths are:

  • Fast and easy optimization of the drive system - thanks to compatibility with the MR-JE series of servo amplifiers
  • 2 types of motors available in this series

Serwowzmacniacz

Wzmacniacze serwo MR-JE klasy 200 V AC dostępne są w zakresie mocy do 3 kW. Pojedynczy model może być sterowany zarówno ciągiem impulsów jak i sygnałem analogowym oraz jest tak zaprojektowany, aby umożliwiał szybkie i łatwe uruchomienie oraz konserwację.

Obrotowy silnik serwo

Silniki z serii HG zasilane napięciem 200VAC i kompatybilne z serią MR-JE, dostępne do 3 kW mocy obejmują 2 rodzaje silników, co ułatwia możliwie najlepszy dobór wielkości wzmacniacza i silnika w oparciu o wymaganą moc lub bezwładność.