Szukaj

Główna treść

  • Zarejestruj
  • Zaloguj

Produkty

Print page

Produkty

Seria MEsoftstart Industrial Core (100A-200A)

Seria MEsoftstart Industrial Core (100A-200A)

Do normalnych zastosowań, gdzie preferowana jest łatwa konfiguracja oparta na potencjometrze.

Niezawodność, solidność i wbudowane bezpieczeństwo w celu zwiększenia wydajności i dostępności instalacji
Łatwa konfiguracja potencjometru/przełącznika DIP dla typowych krzywych łagodnego rozruchu i zatrzymania silnika
Domyślne zabezpieczenia i opcje sterowania (zmieniane przez aplikację PC)
Rozmiary ramek 100A do 200A dla silników o mocy od 11kW do 315kW
Wybór napięcia zasilania 400VAC, 525VAC i 690VAC.

Konfiguracja potencjometru HMI

  • - Podstawowe opcje konfiguracyjne za pomocą prostego potencjometru bez aplikacji PC
  • - Odporne na najtrudniejsze warunki przemysłowe (do 70°C)
  • - Bardziej zaawansowane konfiguracje za pośrednictwem dostarczonej aplikacji PC

Więcej informacji

Potencjometr HMI (modele podstawowe)

Kalendarz szkoleń dostępny online – Zapoznaj się z kalendarzem szkoleń na najbliższe miesiące
Więcej informacji

Warsaw Industry Week 2019 – Pokaz maszyn, warsztaty z programowania robotów oraz konferencje branżowe - zobacz co przygotowaliśmy na targi.
Więcej informacji
Do góry