Szukaj

Główna treść

  • Zarejestruj
  • Zaloguj

Produkty

Print page

Produkty

Seria MEsoftstart Industrial Pro (100A-900A)

Seria MEsoftstart Pro (100A-900A)

Do skomplikowanych aplikacji z zaawansowaną konfiguracją i opcjami sterowania

Niezawodność, solidność i wbudowane bezpieczeństwo w celu zwiększenia wydajności i dostępności instalacji
Konfiguracja za pomocą w pełni dotykowego ekranu najbardziej złożonych krzywych łagodnego rozruchu i zatrzymania silnika, zabezpieczeń i opcji sterowania
Rozmiary ramek 100A do 900A dla silników o mocy od 11kW do 1400kW
Dostępne dla napięcia zasilania 400VAC, 525VAC lub 690VAC.

HMI z ekranem dotykowym

  • - Kompletna konfiguracja na miejscu bez korzystania z aplikacji na PC
  • - Wyświetlanie stanu silnika i łagodnego rozruchu na graficznym ekranie trendów
  • - Odporne na najtrudniejsze warunki przemysłowe (do 70°C)

Więcej informacji

HMI z ekranem dotykowym (modele pro)

Kalendarz szkoleń dostępny online – Zapoznaj się z kalendarzem szkoleń na najbliższe miesiące
Więcej informacji

Warsaw Industry Week 2019 – Pokaz maszyn, warsztaty z programowania robotów oraz konferencje branżowe - zobacz co przygotowaliśmy na targi.
Więcej informacji
Do góry