Główna treść

  • Zarejestruj
  • Zaloguj

Produkty

Print page

Produkty

GOT2000

Następna generacja Graficznych Terminali Operatorskich

GOT2000

Zaawansowana funkcjonalność

Wprowadzając serię GOT2000, zaprojektowaną pod kątem optymalizacji obsługi oraz monitorowania statusu urządzeń i sygnałów, Mitsubishi Electric podniosło poprzeczkę dla systemów HMI.

Znaczna poprawa parametrów pracy, udostępnienie zaawansowanych funkcji, bezproblemowa komunikacja z innymi urządzeniami automatyki, wysoki poziom intuicyjności, obsługa porównywalna z obsługą tabletu i najwyższa jakość grafiki - te zalety powodują, że seria GOT2000 oferuje szeroki zakres modeli o różnych rozmiarach, które spełniają wymagania najszerszego spektrum aplikacji.

Dzięki rozszerzonej funkcjonalności pulpity operatorskie serii GOT2000 oferują znacznie więcej, niż tylko monitorowanie i wizualizację. Dostępne są dodatkowe cechy, które pomagają zredukować czasy przestojów, umożliwiają szybkie usuwanie prostych błędów, zwiększają dostępność oraz podnoszą sprawność wytwarzania. Ponadto GT SoftGOT2000 – programowa wersja HMI, realizuje na komputerze PC lub komputerze panelowym wszystkie funkcje pulpitu GOT2000.

Bezproblemowa bramka dla wielu urządzeń

Pulpity GOT2000 oferują bezproblemową łączność z innymi produktami automatyki Mitsubishi Electric, jak sterowniki PLC, przetwornice częstotliwości, serwonapędy i roboty, upraszczając w ten sposób konfigurację systemów sterowania. Wbudowana komunikacja Ethernet pozwala użytkownikom na zdalną obsługę pulpitu GOT2000 z poziomu komputera PC (Serwer VNC) lub nawet za pomocą tabletu lub przenośnego terminala. Opcjonalny interfejs MES umożliwia transmisję danych z GOT2000 bezpośrednio do baz danych wyższego poziomu, zbieranych ze sterowników PLC i innych urządzeń automatyki, eliminując tym samym konieczność skomplikowanego programowania i stosowania bramek komputerowych. Co więcej, pulpity GOT2000 zostały wyposażone w funkcję „Transparent FA”, która umożliwia użytkownikom połączenie komputera PC przez pulpit HMI z dowolnym obsługiwanym produktem automatyki.

Zalety

Testy wydajności

Nowe, bardzo szybkie procesory zapewniają szybką reakcję pulpitu GOT2000, nawet podczas wykonywania zadań absorbujących wiele zasobów, jak np. logowanie danych, wykonywanie skryptów lub przesyłanie danych. W porównaniu z poprzednim flagowym modelem GOT1000, monitorowanie parametrów procesu oraz uruchamianie systemu są dwukrotnie szybsze.

Zwiększona pojemność pamięci

Czterokrotne zwiększenie dostępnej pamięci w porównaniu z poprzednimi modelami pozwala swobodnie projektować ekrany pulpitów serii GOT2000 bez troski o ilość wolnej pamięci. Jest to możliwe dzięki zastosowanej technologii kompresji danych oraz 128 megabajtom dodatkowej pamięci na standardowej karcie SD.

Funkcja podwójnego dotyku/wykrywania gestów

Wprowadzenie funkcji podwójnego dotyku/wykrywania gestów pozwala obsługiwać pulpity serii GOT2000 tak samo wygodnie, jak obsługuje się tablety - nawet w rękawiczkach. Funkcja wykrywania gestów ułatwia użytkownikowi powiększanie wyświetlanych ekranów w celu lepszej wizualizacji danych oraz obsługi małych przycisków. Po powiększeniu użytkownik może swobodnie przesuwać wyświetlaną część ekranu. Funkcja obsługi za pomocą gestów umożliwia powiększanie i przewijanie, a także przesuwanie obiektów na ekranie jak na przykład listy danych historycznych, ekrany alarmowe, wykresy oraz dokumenty. Ponadto, w celu jednoczesnej obsługi dwóch przycisków dla ważnych operacji, jak np. „zwolnienie blokady” i „start”, pulpity serii GOT2000 umożliwiają sterowanie dwoma palcami. W ten sposób wyeliminowana została potrzeba stosowania urządzeń zewnętrznych.

Piękna grafika

Pulpity serii GOT2000 oferują 65536 kolorów i obsługują szeroki zakres formatów plików graficznych - w tym także format png. Wyświetlane obiekty są wyraźne i nawet po powiększeniu lub zmniejszeniu mają ostre kształty. Pulpity tej serii obsługują także biblioteki czcionek o różnych rozmiarach.

Zaawansowana komunikacja

Wszystkie panele serii GOT2000 obsługują komunikację przez Ethernet, RS232 i RS422/485. Dostępne złącze karty SD oraz przedni i tylny port USB zapewniają jeszcze większą elastyczność. Wśród oferowanych opcji należy wymienić bezprzewodowy interfejs LAN do komunikacji z komputerami PC i tabletami, umożliwiający użytkownikami ładowanie i zapis ekranów oraz korzystanie z funkcji „Transparent FA”.

Uproszczone projektowanie ekranów

Ekrany GOT2000 są w pełni kompatybilne z GT Works3, programem do projektowania ekranów. Dzięki takim funkcjom, jak możliwość wykorzystania szablonów i przykładowych projektów, proces tworzenia ekranu zostaje znacząco skrócony.

Kompatybilność wsteczna

Obok zaawansowanych rozwiązań spełniających wymagania stawiane współczesnym systemom monitorowania i wizualizacji, seria GOT2000 oferuje znaczące ulepszenia w porównaniu z zastępowaną serią GOT1000, przy jednoczesnym zapewnieniu kompatybilności wstecznej. Nie zmieniły się wymiary zewnętrzne, a istniejące już projekty można łatwo załadować do pulpitów nowej serii.

Integracja pozioma

Wiele funkcji wykorzystuje niezwykle wysoki poziom integracji produktów automatyki przemysłowej Mitsubishi Electric. Wśród nich należy wymienić możliwość tworzenia/wgrywania kopii bezpieczeństwa parametrów i programów sterowników PLC, przetwornic częstotliwości i napędów serwo, a także transparentny tryb pulpitów GOT, umożliwiający komunikację przez pulpit HMI z urządzeniami Mitsubishi Electric, używanymi do funkcji monitorowania lub do programowania itp. Inny podobny przykład to dostępność gotowych ekranów, umożliwiających diagnostykę komunikacji sieciowej itp.


Mitsubishi Electric News – Odwiedź naszego bloga! - Kursy - Kalendarz seminariów - Referencje
Wejdź na bloga

EcoMonitoring – Gotowe rozwiązanie do zbierania oraz wizualizacji danych dotyczących zużycia energii i parametrów zasilania.
Więcej o rozwiązaniu
Do góry