Główna treść

  • Zarejestruj
  • Zaloguj

Produkty

Print page

Produkty

GOT Simple

Proste, ale imponujące

GOT Simple

Dzięki dobremu poziomowi wydajności oraz zaawansowanym funkcjom, te nowe pulpity operatorskie oferują funkcje, które pomogą zminimalizować czasy przestojów, szybko usunąć awarię, zwiększyć dostępność operacyjną i wydajność produkcji. Oprócz prostego wyświetlania danych, pulpity serii GOT Simple zapewniają oryginalne spojrzenie na proces automatyzacji oraz stanowią niedrogą platformę rozwiązywań do typowych zadań produkcyjnych. Są łatwe w obsłudze, wysoce niezawodne, a ich konserwacja jest niezwykle prosta.

Funkcja logowania

Pulpity serii GOT Simple umożliwiają zbieranie i zarządzania danymi wielu podłączonych urządzeń przemysłowych. Zbieranie danych może odbywać się w dowolnych ostępach czasu. Zebrane dane mogą informować o warunkach pracy podłączonych urządzeń i są pomocne podczas analizy statusu oraz podczas planowania przeglądów konserwacyjnych. Przeglądanie danych na pulpicie GOT jest bardzo łatwe i polega na przewijaniu ekran lub określeniu interesującego nas czasu. Dane można wyświetlić także w postaci wykresu danych historycznych.

Funkcja komunikacji wielokanałowej

W trybie komunikacji wielokanałowej pulpity operatorskie serii GOT Simple umożliwiają komunikację przez złącza Ethernet, RS232 i RS422. Jeden pulpit GOT Simple może sterować pracą maksymalnie dwóch urządzeń przemysłowych. Dane pomiędzy urządzeniami można łatwo przenosić, wykonując kilka prostych ustawień w GTWorks3, programie Mitsubishi Electric do projektowania HMI.

Funkcja transparentna FA

Programy sekwencyjne oraz parametry można łatwo modyfikować bezpośrednio w pamięci roboczej. Dzięki temu nie jest konieczne przesyłanie danych do zewnętrznego programatora. Użytkownicy nie muszą pamiętać o kłopotliwej zmianie kabli połączeniowych. W takim przypadku pulpity GOT Simple pełnią funkcję transparentnej bramki połączeniowej, umożliwiając programowanie, uruchamianie i strojenie parametrów przemysłowych urządzeń Mitsubishi Electric.

Inne ważne punkty

  • Doskonała wydajność i opłacalność
  • Głęboko zintegrowane z rozwiązaniami automatyki przemysłowej Mitsubishi Electric
  • Wyjątkowo ostre kolory ekranów TFT o przekątnej 7 i 10 cali
  • Zintegrowane gniazdo karty SD
  • Funkcja obsługi receptur/li][li]Zwiększone bezpieczeństwo
  • Proste projektowanie ekranów

Dane techniczne

ParametryGS2110-WTBDGS2107-WTBD
EkranWyświetlaczKolorowy TFT LCD
Przekątna ekranu10"7"
Rozdzielczośćpunkty800x480
Rozmiar wyświetlacza (SxW)mm222x132,5 (format poziomy)154x85,9 (format poziomy)
Ilość znakówSwobodnie konfigurowalne
Wyświetlanie kolorów65536 kolorów
PodświetlenieLED (niewymienne), Możliwe ustawienie czasu wygaszania podświetlenia
Ekran dotykowyTypWarstwa analogowo-rezystancyjna
Rozmiar przyciskuMinimum 2x2 punkty (jeden przycisk)
Jednoczesne naciśnięcieBrak obsługi jednoczesnego naciśnięcia kilku przycisków (jednocześnie można nacisnąć tylko 1 punkt)
Żywotność1 milion operacji (maksymalna siła nacisku 0,98N)
PamięćNapęd CPamięć flash (wewnętrzna) (9 MB) do przechowywania danych projektu, systemu operacyjnego
Żywotność (liczba zapisów) 100 000 razy
Wbudowane złączeRS4221 kanał, prędkość transmisji: 115200/57600/38400/19200/9600/4800 bity/s
Złącze: D-Sub 9 stykowe (gniazdo); przeznaczenie: do komunikacji ze sterownikami
Rezystor obciążenia: 330 Ω
RS2321 kanał, prędkość transmisji: 115200/57600/38400/19200/9600/4800 bity/s
Złącze: D-Sub 9-stykowe (wtyk); przeznaczenie: Do komunikacji ze sterownikami i czytnikami kodu paskowego, do podłączenia komputera PC
(zapis/odczyt danych projektowych, funkcja transparentna FA)
EthernetSposób przesyłania danych: 100BASE-TX, 10BASE-T, 1 kanał, złącze: RJ-45;
Przeznaczenie: Do komunikacji ze sterownikami, do podłączenia komputera PC
(zapis/odczyt danych projektowych, funkcja transparentna FA)
USBUSB (Pełna prędkość 12 Mbit/s), 1 kanał, złącze: Mini-B;
Przeznaczenie: Do podłączenia komputera PC
(zapis/odczyt danych projektowych, funkcja transparentna FA)
Karta SD1 kanał, obsługiwane karty: Karta pamięci SDHC, karta SD;
Przeznaczenie: Zapis/odczyt danych projektowych, zapis zebranych danych
Wyjście sygnału dźwiękowegoPojedynczy sygnał (możliwe ustawienia: długi/krótki/wyłączony)
Stopień ochronyIP65F (tylko przednia część pulpitu)
Wymiary zewnętrzne (SxWxG)mm272x214x56206x155x50
CiężarOkoło 1,3 (bez wsporników montażowych)Około 0,9 (bez wsporników montażowych)
Kompatybilny pakiet oprogramowaniaGT Works3, Wersja 1.105K i późniejsze (wersja angielska)

*: Wymagane jest zainstalowanie oprogramowania GS Installer.


Zarejestruj swoje oprogramowanie, a otrzymasz darmowy dostęp do uaktualnień. Gdy zarejestrujesz zakupione oprogramowanie, na podany adres e-mail otrzymasz powiadomienie oraz link do najnowszej we… Więcej Zarejestruj swoje oprogramowanie, a otrzymasz darmowy dostęp do uaktualnień. Gdy zarejestrujesz zakupione oprogramowanie, na podany adres e-mail otrzymasz powiadomienie oraz link do najnowszej wersji softu za każdym razem, gdy będzie dostępny
Więcej
Do góry