MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland
Oprogramowanie HMI, które zapewnia funkcjonalność pulpitu operatorskiego GOT2000 na komputerze osobistym lub w tablecie PC.

Główną zaletą oprogramowania GT SoftGOT2000 jest to, że ekranywizualizacyjne można programować niezależnie od docelowej platformy sprzętowej: na przykład platformy GOT2000 lub rozwiązań bazujących na PC, jak GT SoftGOT2000. Jest to moduł HMI wewnątrz pakietu GT Works3,oparty na komputerach PC.

Inną zaletą oprogramowania GTSoftGOT2000 jest obsługa wszystkich zaawansowanych funkcji symulacji programu GT Works3. Działanie projektu można symulować jako samodzielnie skonfigurowane urządzenie lub za pomocą programu GX Simulator, łącząc kod programu PLC i HMI, co umożliwia pełną symulację pracy systemu sterowania.

  • Niezależne sprzętowo ekrany mogą być używane w programowych aplikacjach HMI, lub sprzętowych, opartych na HMI serii GOT.
  • Możliwość zdalnego monitorowania i obsługi przez sieć intranet.
  • Obsługa funkcji alarmowania za pomocą e-mail
  • Archiwizacja danych historycznych w przyjaznym dla użytkownika formacie
  • Komunikacja ze sterownikami PLC MELSEC przez port szeregowy, USB (do portu System Q), przez kartę CC-Link IE PC lub Ethernet.
  • Z poziomu GT SoftGOT2000 można uzyskać dostęp do systemu Windows i programów Microsoft.