Szukaj

Główna treść

  • Zarejestruj
  • Zaloguj

Produkty

Print page

Produkty

Komputery premysłowe

Komputery premysłowe

Komputery przeznaczone do wymagających zastosowań w środowiskach przemysłowych, oferują wyjątkową wydajność obliczeniową opartą na energooszczędnych procesorach Intel®.

Lista produktów

  • Komputery panelowe charakteryzuje szeroki zakres temperatury pracy i składowania, duża odporność na drgania, wysoki stopień ochrony wraz z wysokowydajnym, niewymagającym wentylatora procesorem (Intel® Atom™ / Core ™ i5) oraz napędy dysków SDD.


  • Rozwiązania Box PC oferują identyczną specyfikacje sprzętową (procesor Intel® Atom™ / Core™ i5 oraz dyski SSD), jak komputery panelowe. Dodatkowo umożliwiają komunikacje z dowolnym wyświetlaczem LCD TFT o przekątnej od 12,1" do 21,5", zapewniając tym samym maksymalną elastyczność.



Mitsubishi Electric News – Odwiedź naszego bloga! - Kursy - Kalendarz seminariów - Referencje
Wejdź na bloga

EcoMonitoring – Gotowe rozwiązanie do zbierania oraz wizualizacji danych dotyczących zużycia energii i parametrów zasilania.
Więcej o rozwiązaniu
Do góry