• Zarejestruj
  • Zaloguj

Produkty

Print page

Wyłączniki kompaktowe do obwodów DC (do 1000 VDC)

Wyłączniki kompaktowe do obwodów DC  (do 1000 VDC)

Różne wyłączniki MCCB przeznaczone do obwodów DC wytwarzane są od 63 A (600 VDC) do 800 A (1000 DVC).

Wyłączniki MCCB do obwodów DC stosowane są głównie w fotowoltaicznych systemach wytwarzania energii po stronie napięcia stałego lub w systemach rozdziału mocy DC, takich jak centrum danych, itp.

Wyłączniki kompaktowe do zastosowań DC NF-HD

Przygotowane zostały różne modele.
Seria HDV DC600V (63, 125, 250AF)
Seria HDVA DC750V (125 250AF)
Seria HDW DC750V (3poles) DC1000V (4 bieguny) (400, 800AF)

Wyłączniki kompaktowe do zastosowań DC

Zapytania
Kontakt
Baza Wiedzy
Pomoc

Mitsubishi Electric News – Odwiedź naszego bloga! - Kursy - Kalendarz seminariów - Referencje
Wejdź na bloga

EcoMonitoring – Gotowe rozwiązanie do zbierania oraz wizualizacji danych dotyczących zużycia energii i parametrów zasilania.
Więcej o rozwiązaniu