MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland

Głównie są one używane do instalacji domowych i podobnych

Wyłącznik miniaturowy "MCB" jest to kompaktowe urządzenie elektromechaniczne do 63 A, przeznaczone do ochrony przed przeciążeniem i zwarciem.

MCB - Overview

MCB is a small circuit breaker manufactured based on IEC, mainly used for protection of small capacity branch circuits.Can be easily mounted on 35mm IEC rail, we are preparing the following breaker-switch.

  • MCB : Miniature Circuit Breakers
  • RCCB : Residual Current Circuit Breakers
  • RCBO : Residual Current Circuit Breakers with Overload protection
  • Isolating Switch

MCB Product Line-up

Wyłączniki miniaturowe (MCB) BH-D, BH-DN

Norma: IEC60898-1 Zdolność rozłączania: 4,5 kA to 10 kA 230/400 VAC, 10 kA 250 VDC.

Wyłączniki różnicowo-prądowe (RCCB) BV-D

Norma: IEC61008 Rodzaj prądu resztkowego: Typ AC

Wyłączniki różnicowo-prądowe z zabezpieczeniem przed przeciążeniem (RCBO) BV-DN

Norma: IEC61009 Zdolność rozłączania: 4,5 kA 230 VAC Rodzaj prądu resztkowego: Typ AC