MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland
LASORTING redefiniuje strategię automatyzacji w procesie obróbki blachy: Jego całościowa obsługa procesu doprowadziła do powstania jednego, zintegrowanego, wielofunkcyjnego systemu, który jest w stanie kontrolować cały proces produkcji, od cięcia i sortowania aż do przechowywania gotowych elementów. Wynik współpracy pomiędzy Mitsubishi Electric i ASTES4 LASORTING ? jest syntezą najbardziej zaawansowanych technologii w laserowym cięciu 2D i elastycznej automatyzacji. Projekt zainspirowany prostym pomysłem podniesienia na nowy poziom skuteczności i wydajności procesów przemysłowych.

LASORTING

LASORTING zapewnia ciągłość produkcji w zakresie obciążenia roboczego lasera, sortowania i magazynowania. Szybkie i niezawodne procesy pomagają zachować konkurencyjność. W przypadku działań prowadzonych bez nadzoru, LASORTING umożliwia pracę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Efektem jest zwiększenie lub ustabilizowanie produkcji przy niższych jednostkowych kosztach płac.