MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland
Podstawowa, a jednocześnie potężna ochrona silników i innych urządzeń elektrycznych znajduje zastosowanie w centrach sterowania mocą i rozdzielnicach, centrach sterowania silnikami itp. Kompletna i niezawodna ochrona dla dowolnej wielkości silników niskiego i średniego napięcia oraz urządzeń elektrycznych, w tym funkcje diagnostyczne, monitorowania i uruchamiania sterowania, ~20 funkcji ochrony ANSI w jednym przekaźniku, plus analizator widma z pomiarem energii do 9. harmonicznej - 4 wejścia prądowe, 4 wejścia napięciowe i jedno wejście prądu uziemienia, programowalne funkcje logiczne, dostępne bloki modułów przekładników prądowych o różnych wartościach prądu znamionowego (z pomiarem napięcia) i z równowagą rdzenia, Wbudowany port sterownika PLC / SCADA: - Modele Ethernet z Modbus TCP lub Profinet - Modele RS485 z Modbus RTU lub Profibus DP v1