MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland

Produkt do pomiaru poboru energii elektrycznej

Liczniki energii elektrycznej Mitsubishi z wyświetlaczami są łatwe w obsłudze i zapewniają dobry odczyt. Urządzenia oferują najwyższą dokładność oraz trwałość w połączeniu z prostym odczytem i umożliwiają szybkie i dokładne monitorowanie zasilania lub stanu pracy maszyny. Urządzenia pomiarowe Mitsubishi mogą być wykorzystane do wielu różnych zastosowań.

Elektroniczne uniwersalne przyrządy pomiarowe (Seria ME96)

Funkcje monitorowania o dużej dokładności dzięki zadedykowanym układom ASIC Mitsubishi; 3 cyfrowe wyświetlacze i jeden duży wykres słupkowy pozwalają na łatwy odczyt do 4 wartości; szeroki zakres funkcji wyjściowych, takich jak dane pomiarowe lub alarmy; Modbus (w standardzie) oraz funkcje komunikacyjne CC-Link do obsługi sieci otwartych.