Szukaj

Główna treść

  • Zarejestruj
  • Zaloguj

Produkty

Print page

Produkty

Aparatura łączeniowa - ME96SS

Elektroniczny uniwersalny przyrząd pomiarowy

Aparatura łączeniowa - ME96SS

Przyrząd ME96SS mierzy i wyświetla wszystkie istotne parametry systemu rozdziału energii niskiego / średniego napięcia. Miernik, dzięki możliwości podłączania opcjonalnych modułów wtykowych, można wyposażyć w zdalne We/Wy i komunikację w sieci otwartej. Zdalne We/Wy mogą być wykorzystane do monitorowania stanu wyłącznika kompaktowego lub powietrznego, można też je wykorzystać do podłączenia liczników energii. Umożliwia to pełną integrację za pośrednictwem sieci CC-Link lub Modbus, a tym samym kontrolę redukcji i optymalizacji zużycia energii za pomocą sterownika PLC.

  • Kompaktowe rozmiary zgodne z normą DIN
  • Łatwy odczyt wyników z wyświetlacza i prosta obsługa
  • Elastyczność użytkowania i możliwość rozszerzania o dodatkowe moduły

Doskonałe osiągi i krystalicznie przejrzysty wyświetlacz

  • Wysoka dokładność funkcji monitorowania dzięki zastosowaniu dedykowanego układu ASIC:Monitorowanie górnych i dolnych wartości granicznych do 4 wielkości, monitorowanie zawartości harmonicznych, pomiar pobieranej / wysyłanej energii czynnej
  • Łatwy odczyt funkcji wyświetlacza:4 wyświetlane wielkości, podświetlanie z automatycznym wyłączaniem
  • Szeroki zakres funkcji wyjściowych od przesyłu danych pomiarowych do alarmu:Funkcja wyjściowa dla 7 wielkości, ustawiana szerokość impulsu, sygnały impulsowe na 2 wyjściach, ustawiany zakres wyjścia analogowego
  • Funkcje komunikacyjne obsługujące sieci otwarte:Komunikacja w sieci ModBus i CC-Link
  • Funkcje obsługi "Zaawansowane, a mimo to proste":Proste wprowadzanie nastaw, prosta obsługa

Gama produktów

SpecificationsME96SSME96SS-MB
DisplayLCD, monochromatyczny
PamięćWyników pomiaru i nastaw
Możliwość rozszerzaniaCC-Link, cyfrowe lub analogowe We/Wy za pomocą modułu wtykowego
Zasilanie zewnętrzne110 do 240 V AC (+10%, -15%), 50/60 Hz; 75 do 140 V DC
Warunki eksploatacji-5–50 °C (średnia temperatura dobowa ≤35° C), wilgotność 30-85 % (bez kondensacji)
Warunki przechowywania-20–60 °C
Połączenie z sieciąRS485/Modbus
Wymiary (SxWxG) [mm]96x96x96
Ciężar [kg]0.5
NormyEMC: EN61326-1:2006 norma bezpieczeństwa EN61010-1:2001

EcoMonitoring – Gotowe rozwiązanie do zbierania oraz wizualizacji danych dotyczących zużycia energii i parametrów zasilania.
Więcej o rozwiązaniu

Inteligentne liczniki energii elektrycznej – jako element stabilnego i wydajnego systemu Smart Grid
Więcej informacji
Do góry