MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland

Robot współpracujący Mitsubishi Electric - MELFA ASSISTA

Zaawansowane technologie bezpieczeństwa pozwalają ludziom dzielić miejsce pracy z naszymi robotami. W dążeniu do zapewnienia funkcjonalności, roboty te mogą być łatwo używane bez specjalistycznej wiedzy o robotach.

Prostszy i bardziej elastyczny

Łatwe sterowanie

Łatwe poruszanie za pomocą przycisków sterujących.
Przyciski sterujące na ramieniu robota zapewniają łatwe sterowanie robotem ASSISTA, a ręczny moduł do programowania i uczenia nie jest już potrzebny.
Dioda LED na ramieniu robota wskazuje status robota.

Łatwe programowania

Nie jest wymagana żadna specjalistyczna wiedza.
Dzięki RT-Visual-Box programy mogą być tworzone wizualnie za pomocą intuicyjnych operacji.
"Programowanie wizualne" - oprogramowanie to pozwala operatorom łatwo zaprogramować robota za pomocą interfejsu programistycznego "szkolenie przez pokaz". Pozwala to na przesuwanie ramienia robota i łatwe definiowanie punktów orientacyjnych.

Łatwa instalacja

Różnorodność komponentów i zastosowań.
ASSISTA oferuje szeroką gamę komponentów, takich jak chwytaki, palce, system wizyjny i inne urządzenia peryferyjne, opracowanych przez grupę organizacji znanych jako Partnerzy Robotów MELFA.
Narzędzia te można łatwo konfigurować i dopasowywać do aplikacji.
Robot ASSISTA może być także skonfigurowany do swobodnego poruszania się jako część pojazdów bezzałogowych AGV/AMR lub jako robot mobilny.
(AGV: Pojazdy sterowane automatycznie, AMR Autonomiczne roboty mobilne)

Chwytanie przy pomocy ASSISTA

Wystarczy do ramienia robota podłączyć chwytaki

Własne narzędzie inżynierskie "RT VisualBox"

Dzięki RT Visual Box (oprogramowanie inżynierskie) operatorzy mogą w intuicyjny i prosty sposób konfigurować chwytaki.
Kreator konfiguracji ASSISTA oferuje operatorom prostszą i bardziej intuicyjną metodologię konfiguracji chwytaków.

Własne chwytaki

ASSISTA

Robot współpracujący Mitsubishi Electric - MELFA ASSISTA - może współdzielić z ludźmi przestrzeń roboczą. Prostszy, bardziej elastyczny i bardziej wydajny. Ten robot zmieni twoje dotychczasowe spojrzenie na to, czym są "roboty".