Szukaj

Główna treść

  • Zarejestruj
  • Zaloguj

Produkty

Print page

Produkty

Robot współpracujący ASSISTA

Robot współpracujący ASSISTA

Prostszy i bardziej elastyczny

Robot współpracujący ASSISTA

Łatwe sterowanie

Łatwe poruszanie za pomocą przycisków sterujących.
Przyciski sterujące na ramieniu robota zapewniają łatwe sterowanie robotem ASSISTA, a ręczny moduł do programowania i uczenia nie jest już potrzebny.
Dioda LED na ramieniu robota wskazuje status robota.

Robot współpracujący ASSISTA

Łatwe programowania

Nie jest wymagana żadna specjalistyczna wiedza.
Dzięki RT-Visual-Box programy mogą być tworzone wizualnie za pomocą intuicyjnych operacji.
"Programowanie wizualne" - oprogramowanie to pozwala operatorom łatwo zaprogramować robota za pomocą interfejsu programistycznego "szkolenie przez pokaz". Pozwala to na przesuwanie ramienia robota i łatwe definiowanie punktów orientacyjnych.

Robot współpracujący ASSISTA

Łatwa instalacja

Różnorodność komponentów i zastosowań.
ASSISTA oferuje szeroką gamę komponentów, takich jak chwytaki, palce, system wizyjny i inne urządzenia peryferyjne, opracowanych przez grupę organizacji znanych jako Partnerzy Robotów MELFA.
Narzędzia te można łatwo konfigurować i dopasowywać do aplikacji.
Robot ASSISTA może być także skonfigurowany do swobodnego poruszania się jako część pojazdów bezzałogowych AGV/AMR lub jako robot mobilny.
(AGV: Pojazdy sterowane automatycznie, AMR Autonomiczne roboty mobilne)

Robot współpracujący ASSISTA

Chwytanie przy pomocy ASSISTA

Wystarczy do ramienia robota podłączyć chwytaki

Robot współpracujący ASSISTA

Własne narzędzie inżynierskie "RT VisualBox"

Dzięki RT Visual Box (oprogramowanie inżynierskie) operatorzy mogą w intuicyjny i prosty sposób konfigurować chwytaki.
Kreator konfiguracji ASSISTA oferuje operatorom prostszą i bardziej intuicyjną metodologię konfiguracji chwytaków.

Robot współpracujący ASSISTA

Własne chwytaki

Robot współpracujący ASSISTA

Proszę zapoznać się ze dedykowaną stroną ASSISTA.

Do góry