MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland

Dokładnie dostosowany do przeładunku zapakowanych produktów spożywczych i obróbki części

Odpowiedni do szerokiego spektrum zastosowań, jak montaż małych komponentów, przenoszenie ciężkich przedmiotów oraz do aplikacji związanych z transportem i pakowaniem. Zdolne do wykonywania najwyższej klasy, bardzo szybkich i precyzyjnych operacji z użyciem zadedykowanego silnika i wzmacniacza. Znajdują zastosowanie w różnorodnych pracach, dzięki łatwemu połączeniu ze sterownikami PLC i silnikami serwo Mitsubishi.

Specjaliści od paletyzowania

Szybka paletyzacja, dokładne sortowanie, perfekcyjny montaż, a wszystko to w rekordowym czasie. Przedstawiamy serię RH Mitsubishi Electric, która w klasie SCARA zapewnia doskonałość w czasie 0,29 sekundy. Gama produktów obejmuje model startowy RH-3F(R)H o udźwigu do 3 kg, siłacza RH-6F(R)H o maksymalnym udźwigu 6 kg, model RH-12F(R)H o udźwigu 12 kg i topową wersję RH-20F(R)H o udźwigu 20 kg i zasięgu roboczym 1000 mm. Wszystkie modele są dostępne jako kompletne systemy lub jako łatwe do integracji moduły, zapewniające robotom pełną funkcjonalność PLC w platformie iQ Mitsubishi Electric.

Ponadto ekstremalnie krótkie czasy cyklu zapewniają wyjątkową elastyczność: zewzględu na radykalne rozszerzenie zakresu obracania, roboty łatwo osiągają dowolną pozycję w granicach przestrzeni roboczej.

Istotne właściwości

  • Zwiększamy wydajność produkcji: maks. czasy cyklu 0,29 sekundy z dokładnością do 0,01 mm
  • Maksymalizuj swój zasięg: zasięg od 350 do 1000 mm, długość wrzeciona od 150 do 340 mm
  • Optymalna ochrona: IP54 w standardzie, opcjonalnie uszczelniona obudowa o stopniu ochrony IP65
  • Higiena: dostępna wersja z dopuszczonym do kontaktu z żywnością smarem (od RH-6FH) lub model do pomieszczeń czystych (poziom III wg. ISO). Wszystkie kable elektryczne i przewody pneumatyczne prowadzone są wewnątrz robota
  • Złącza: elektryczne i pneumatyczne złącza chwytaka, Ethernet, USB, interfejs kamery, złącza dwóch enkoderów, a także do 8 dodatkowych osi, opcjonalne wej./wyj. i opcjonalne karty sieci fieldbus. Połączenie: pulpitów operatorskich ASAT przez Ethernet.
  • Konfiguracja: kompletny system z robotem i kontrolerem lub z modułem PLC, zapewniającym pełną funkcjonalność robota na platformie iQ
  • Panel uczący: w pełni graficzny panel R56TB z ekranem dotykowym lub panel R32TB

Seria RH-FR oferuje 3 dodatkowe funkcje: "Inteligentne funkcje następnej generacji", "Bezpieczne aplikacje do pracy grupowej" i "Funkcje integracji FA-IT".

Seria RH-FR

Seria RH-FR umożliwia szybką paletyzację, ukierunkowane ponowne sortowanie, idealne dopasowanie, a wszystko to w rekordowym czasie. "Inteligentne funkcje", "Bezpieczne aplikacje kolaborujące" i "Inetgracja z systemami IT". Dzięki tym trzem kluczowym funkcjom seria FR może spełnić praktycznie wszystkie Twoje potrzeby z zakresu automatyzacji.

RH-CRH series

The RH-CRH robots are suitable for a wide range of applications thanks to their compact design and large working area, offering a cost-effective scara solution.