MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland
Po prostu nadające się do zmieniających się w przyszłości produktów i zmiennej produkcji. Zdolne do wykonywania najwyższej klasy, bardzo szybkich i precyzyjnych operacji z użyciem zadedykowanego silnika i wzmacniacza. Znajdują zastosowanie w różnorodnych pracach, dzięki łatwemu połączeniu ze sterownikami PLC i silnikami serwo Mitsubishi.

Niezmiennie wysoka jakości w naszych rękach

Do zadań wymagających wysokiego poziomu jakości, seria RV oferuje niezwykle dynamiczny, 6-osiowy robot ramieniowy. Czas cyklu 0,32 sekundy pozwala zwiększyć wydajność i umożliwia stosowanie robotów tej serii w bardzo szybkich urządzeniach. Podwójna konstrukcja ramienia zwiększa nie tylko swobodę ruchów, lecz także uniwersalność zastosowań oraz większą stabilność. W zależności od modelu, roboty oferują udźwig od 2 do 80 kg i zasięg ruchu od 504 do 2100 mm. Dla robotów serii RV praca w obszarze o znacznie ograniczonym zakresie ruchu nie stanowi żadnego wyzwania, nawet w przypadku zamocowania do ściany lub do sufitu. Wszystkie systemy o udźwigu do 20 kg wyposażone są w ten sam typ kompaktowego kontrolera robota.

Ponadto, wszystkie systemy posiadają fabrycznie wbudowany port Ethernet, złącze USB, złącze śledzenia taśmy transportowej, interfejs kamery oraz złącze dodatkowych osi, a także złącze wejść/wyjść chwytaka; mogą pracować z dostępnością operacyjną na poziomie ponad 99,9%.

Istotne właściwości

  • Zwiększ swoją wydajność: maks. czasy cyklu do 0,32 sekundy z dokładnością do ± 0,02 mm
  • Elastyczny obszar roboczy: sferyczny obszar roboczy od 504 do 2055 mm - także z tyłu robota.
  • Ochrona przed trudnymi warunkami otoczenia: standardowo IP67
  • Higiena: wszystkie przewody elektryczne i pneumatyczne prowadzone są wewnątrz robota, dostępna wersja do pomieszczeń czystych (poziom III wg. ISO)
  • Złącza: pneumatyczne i elektryczne złącza chwytaków, Ethernet, USB, złącze kamery, podłączenie dwóch enkoderów, w standardzie złącza 8 dodatkowych osi zewnętrznych, opcjonalne wej./wyj. i karty sieci fieldbus. Bezpośrednie połączenie z HMI GOT i panelem uczącym przez Ethernet.
  • Konfiguracja: kompletny system z robotem i kontrolerem lub z modułem PLC, w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności robota w systemach platformy iQ[sp]
  • Panel uczący: w pełni graficzny panel R86TB z ekranem dotykowym lub panel R32TB

Seria RV-FR oferuje 3 dodatkowe funkcje: "Inteligentne funkcje następnej generacji", "Bezpieczne aplikacje do pracy grupowej" i "Funkcje integracji FA-IT".

Seria RV-FR

RV-FR to seria bardzo dynamicznych, 6-osiowych robotów przegubowych, zapewniających wysoki poziom precyzji. "Inteligentne funkcje", "Bezpieczne aplikacje kolaborujące" i "Inetgracja z systemami IT". Dzięki tym trzem kluczowym funkcjom, seria FR może spełnić praktycznie wszystkie Twoje potrzeby z zakresu automatyzacji.

RV-CR series

The RV-8CRL robot is perfect for pick and place, material handling and loading/unloading where the cost effective solution is needed. Thanks to the compact & functional design and wide operating range, the RV-8CRL robot would fit for several kind of applications.