MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland

Przygotowane do wydajnej pracy

Przemysłowe roboty MELFA MITSUBISHI wyposażone są w inteligentną technologię i nadają się do bardzo szybkich, dokładnych i wydajnych stanowisk produkcyjnych. Można je łatwo integrować z programowalnymi sterownikami PLC Mitsubishi i innymi urządzeniami automatyki przemysłowej.

Synonim najwyższej jakości

Roboty MELFA Mitsubishi Electric dzięki swojej dużej szybkości, dokładności i długiej żywotności doskonale sprawdzają się w małych i średnich aplikacjach, oferując największe w swojej klasie wymierne efekty.

Szeroki asortyment robotów ułatwia ​​wybór idealnego modelu.

Mitsubishi Electric produkuje szeroką gamę modeli, co pozwala w pełni pokryć zapotrzebowanie na nowoczesne roboty. Jest rzeczą niemal oczywistą, że wszystkie roboty przemysłowe są wydajne, szybkie i mają zwartą konstrukcję dając gwarancję sukcesu.

Zakres produktów obejmuje uniwersalne roboty ramieniowe o 6 stopniach swobody i udźwigu od 2 do 20 kg oraz roboty typu SCARA mające 4 stopnie swobody i udźwig od 3 do 80 kg, przeznaczone do zadań związanych z montażem i paletyzacją.

Wyjątkowo dużą dokładność mają dwa specjalne modele robotów z ramieniem o konstrukcji równoległej. Jeden przeznaczony do szybkich mikro operacji o udźwigu od 1 do 5 kg oraz drugi model - bardzo szybki i uniwersalny robot SCARA do montażu sufitowego.

Wysokowydajne roboty nowej generacji

Dzisiejszych producentów czekają znaczące zmiany spowodowane szybką ewolucją potrzeb użytkowników, zmierzającą do rozszerzenia asortymentu produktów przy jednoczesnym skróceniu czasu wprowadzania na rynek. Już nie wystarczy, aby robot przemysłowy wykonywał tylko jedno zadanie. Dzisiaj przemysł domaga się robotów o zdolnościach i elastyczności do obsługi bardziej wyrafinowanych zadań. Seria MELFA FR oferuje nowe, bardziej inteligentne rozwiązania, które wspierają najnowsze technologie wytwarzania, oferując prostsze podejście do zaawansowanej i elastycznej produkcji.

Inteligentne funkcje następnej generacji ułatwiają wykonywanie prac, które zawsze opierały się automatyzacji. MELFA SafePlus oferuje "bezpieczne, współpracujące aplikacje robocze", pozwalając robotom i ludziom pracować przy wysokim poziomem bezpieczeństwa, zapewniając jednocześnie dużą prędkość i wysoką wydajność. Funkcje integracji "FA-IT", które dostępne są we wszystkich produktach automatyki Mitsubishi Electric, oferują maksymalną wydajność, funkcjonalność i łatwość obsługi, wspierając w ten sposób najnowsze technologie produkcyjne.

Dokładnie dostosowany do skomplikowanych procesów montażowych.
Dokładnie dostosowany do przeładunku zapakowanych produktów spożywczych i obróbki części.
Najlepiej dostosowane do bardzo szybkiego manipulowania komponentami elektrycznymi i ich montażu.
Advanced Intelligent function and AI function for Next-generation intelligence.
Prepared the option for further advanced applications.
Software for program creation and total engineering support.