Główna treść

  • Zarejestruj
  • Zaloguj

Produkty

Print page

Produkty

MELFA-robots – RH-serie

Specjaliści od paletyzowania

MELFA-robots – RH-serie

Szybka paletyzacja, dokładne sortowanie, perfekcyjny montaż, a wszystko to w rekordowym czasie. Przedstawiamy serię RH Mitsubishi Electric, która w klasie SCARA zapewnia doskonałość w czasie 0,29 sekundy. Gama produktów obejmuje model startowy RH-3F(R)H o udźwigu do 3 kg, siłacza RH-6F(R)H o maksymalnym udźwigu 6 kg, model RH-12F(R)H o udźwigu 12 kg i topową wersję RH-20F(R)H o udźwigu 20 kg i zasięgu roboczym 1000 mm. Wszystkie modele są dostępne jako kompletne systemy lub jako łatwe do integracji moduły, zapewniające robotom pełną funkcjonalność PLC w platformie iQ Mitsubishi Electric.

Ponadto ekstremalnie krótkie czasy cyklu zapewniają wyjątkową elastyczność: zewzględu na radykalne rozszerzenie zakresu obracania, roboty łatwo osiągają dowolną pozycję w granicach przestrzeni roboczej.

Istotne właściwości

  • Zwiększamy wydajność produkcji: maks. czasy cyklu 0,29 sekundy z dokładnością do 0,01 mm
  • Maksymalizuj swój zasięg: zasięg od 350 do 1000 mm, długość wrzeciona od 150 do 340 mm
  • Optymalna ochrona: IP54 w standardzie, opcjonalnie uszczelniona obudowa o stopniu ochrony IP65
  • Higiena: dostępna wersja z dopuszczonym do kontaktu z żywnością smarem (od RH-6FH) lub model do pomieszczeń czystych (poziom III wg. ISO). Wszystkie kable elektryczne i przewody pneumatyczne prowadzone są wewnątrz robota
  • Złącza: elektryczne i pneumatyczne złącza chwytaka, Ethernet, USB, interfejs kamery, złącza dwóch enkoderów, a także do 8 dodatkowych osi, opcjonalne wej./wyj. i opcjonalne karty sieci fieldbus. Połączenie: pulpitów operatorskich ASAT przez Ethernet.
  • Konfiguracja: kompletny system z robotem i kontrolerem lub z modułem PLC, zapewniającym pełną funkcjonalność robota na platformie iQ
  • Panel uczący: w pełni graficzny panel R56TB z ekranem dotykowym lub panel R32TB

Seria RH-FR oferuje 3 dodatkowe funkcje: "Inteligentne funkcje następnej generacji", "Bezpieczne aplikacje do pracy grupowej" i "Funkcje integracji FA-IT".

Asortyment produktów

ModelRH-3FH
RH-3FRH
RH-6FH
RH-6FRH
RH-12FH
RH-12FRH
RH-20FH
RH-20FRH
Liczba stopni swobody4444
Udźwig (znamionowy)kg361220
Maksymalny promień zasięgumm350 / 450 / 550350 / 450 / 550550 / 700 / 850850 / 1000
Skok wrzecionamm150200 / 340350 / 450350 / 450
Warunki środowiskoweStandardoweIP20IP54 (opcjonalnie IP65)IP54 (opcjonalnie IP65)IP54 (opcjonalnie IP65)
Pomieszczenia czysteOpcjonalnie klasa III wg. ISOOpcjonalnie klasa III wg. ISOOpcjonalnie klasa III wg. ISOOpcjonalnie klasa III wg. ISO
KontrolerCR750-D/CR750-Q + Q172DRCPU
CR800-D/CR800-R + R16RTCPU

Mitsubishi Electric News – Odwiedź naszego bloga! - Kursy - Kalendarz seminariów - Referencje
Wejdź na bloga

EcoMonitoring – Gotowe rozwiązanie do zbierania oraz wizualizacji danych dotyczących zużycia energii i parametrów zasilania.
Więcej o rozwiązaniu
Do góry