MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland
Bardzo szybki i precyzyjny robot do montażu w odwrotnej pozycji, zapewnia dużą oszczędność miejsca. Nadają się do szerokiego zakresu zastosowań elektrycznych i elektronicznych, precyzyjnego montażu małych części, inspekcji, bardzo szybkiego przekazywania i pakowania.

Najwyższa prędkość i precyzja

Dzięki unikalnej konstrukcji kompaktowej oraz możliwości montażu sufitowego nad aplikacją, roboty RH‑1F(R)HR i RH‑3F(R)HR nie zajmują w obszarze roboczym cennej przestrzeni, co pozwala jeszcze bardziej zmniejszyć wymiary gniazd produkcyjnych. RH‑1F(R)HR jest idealnym robotem do szybkiego przenoszenia małych elementów o ciężarze aż do 1 kg. Pozwala to na wykonanie do 150 cykli/min. uwzględniając również otwarcie i zamknięcie chwytaka. Natomiast robot RH‑3F(R)HR ma idealnie okrągłą cylindryczną przestrzeń roboczą o wysokość 150 mm i średnicę 700 mm. Manipulując elementami o ciężarze do 3 kg, może on osiągnąć dowolny punkt tej przestrzeni.

Najważniejsze cechy RH-1F(R)HR

  • Najwyższa wydajność: Do 150 cykli/min. z funkcją trackingu, włącznie z otwarciem i zamknięciem chwytaka
  • Elastyczna instalacja: Montaż w małej przestrzeni, ułatwia integrację z dowolnym gniazdem roboczym
  • Zwiększony obszar roboczy: Urządzenia peryferyjne mogą być umieszczone pod robotem
  • Szeroki zakres zastosowań: Stopień ochrony od IP20 do IP65 / ISO Klasy 5 można zwiększyć przez dodanie mieszka
  • Obudowa z ramieniem zamkniętym: Wewnętrzny zawór próżniowy i wewnętrznie poprowadzone kable nie są narażone na naderwanie przez urządzenie peryferyjne.

Najważniejsze cechy RH-3F(R)HR

  • Oszczędność miejsca: Montaż sufitowy wymaga minimalnej rezerwy miejsca
  • Kompaktowy i ekonomiczny: Kompaktowa, lekka konstrukcja o ciężarze 24 kg, przeznaczona do prostych systemów montażowych
  • Zwiększenie wydajności: Maksymalne czasy cyklu 0,32 sekundy, dokładność do 0,01 mm
  • Elastyczny obszar roboczy: okrągły o średnicy 700 mm, wydłużony ruch wrzeciona 150 mm
  • Ochrona przed trudnymi warunkami otoczenia: dostępny stopień ochrony IP20, opcjonalnie IP65 oraz model do pomieszczeń czystych (ISO-Level III)

Seria RH-FRHR oferuje 3 dodatkowe funkcje: "Inteligentne funkcje następnej generacji", "Bezpieczne aplikacje do pracy grupowej" i "Funkcje integracji FA-IT".

Seria RH-FRHR

Dzięki specjalnej kompaktowej konstrukcji i możliwości montażu nad przestrzenią roboczą, seria RH-1FRHR i RH-3FRHR pozwala na projektowanie bardziej kompaktowych stanowisk. "Inteligentne funkcje", "Bezpieczne aplikacje kolaborujące" i "Inetgracja z systemami IT". Dzięki tym trzem kluczowym funkcjom seria FR może spełnić praktycznie wszystkie Twoje potrzeby z zakresu automatyzacji.