Główna treść

  • Zarejestruj
  • Zaloguj

Produkty

Print page

Produkty

Roboty MELFA – Seria RP

Super-szybkie i niezwykle precyzyjne

Roboty MELFA – Seria RP

Seria RP Mitsubishi Electric przekonuje ze względu na innowacyjną koncepcję, która jest niezbędna w bardzo precyzyjnych i szybkich aplikacjach. Roboty posiadają unikalną strukturę podwójnego ramienia, która znacznie zwiększa produkcję i polepsza jakość w obrębie wykonywanych mikromanipulacji. Roboty serii RP, wraz z ultrakompaktowymi kontrolerami SD, można instalować w dowolnych - niezależnie od tego jak małych - aplikacjach. Podobnie jak wszystkie roboty MELFA, seria RP jest fabrycznie wyposażona we wszystkie funkcje, jak: Ethernet, USB, interfejs śledzenia taśmy transportowej oraz funkcję sterowania pracą maks. 8 dodatkowych osi.

Istotne właściwości

  • Najwyższa dokładność: powtarzalność na poziomie ± 0,005 mm
  • Kompaktowa konstrukcja i niski ciężar: niewielki ciężar 12 kg oraz powierzchnia instalacji mniejsza od formatu A4 (FP-1ADH)
  • Udźwig: 1 kg do 5 kg, do stosowania w różnorodnych systemach.
  • Higiena: dostępny model do pomieszczeń czystych (poziom III wg. ISO)
  • Złącza: pneumatyczne chwytaki, Ethernet, USB, interfejs kamery, złącza dwóch enkoderów, a także w standardzie złącza do 8 dodatkowych osi, opcjonalne wej./wyj. i opcjonalne karty sieci fieldbus. Bezpośrednie połączenie z HMI GOT i panelem uczącym przez Ethernet.
  • Robot SCARA z podwójnym ramieniem: bezkonkurencyjny na rynku - na bazie unikalnej technologii
  • Panel uczący: w pełni graficzny panel R56TB z ekranem dotykowym lub panel R32TB

Asortyment produktów

TypRP-1ADHRP-3ADHRP-5ADH
Liczba osi444
Prędkość<0,5 s/cykl>0,5 s/cykl>0,5 s/cykl
Siła podnoszenia1,0 kg3,0 kg5,0 kg
Dokładność powtarzalności
(kierunek X,Y)
± 0,005 mm± 0,008 mm± 0,01 mm
Dokładność powtarzalności
(kierunek Z)
± 0,01 mm± 0,01 mm± 0,01 mm
Zasięg bez chwytaka234 mm332 mm451 mm

Mitsubishi Electric News – Odwiedź naszego bloga! - Kursy - Kalendarz seminariów - Referencje
Wejdź na bloga

EcoMonitoring – Gotowe rozwiązanie do zbierania oraz wizualizacji danych dotyczących zużycia energii i parametrów zasilania.
Więcej o rozwiązaniu
Do góry