Szukaj

Główna treść

  • Zarejestruj
  • Zaloguj

Produkty

Print page

Produkty

Roboty MELFA – Seria RV

Niezmiennie wysoka jakości w naszych rękach

Roboty MELFA – Seria RV

Do zadań wymagających wysokiego poziomu jakości, seria RV oferuje niezwykle dynamiczny, 6-osiowy robot ramieniowy. Czas cyklu 0,32 sekundy pozwala zwiększyć wydajność i umożliwia stosowanie robotów tej serii w bardzo szybkich urządzeniach. Podwójna konstrukcja ramienia zwiększa nie tylko swobodę ruchów, lecz także uniwersalność zastosowań oraz większą stabilność. W zależności od modelu, roboty oferują udźwig od 2 do 70 kg i zasięg ruchu od 504 do 2055 mm. Dla robotów serii RV praca w obszarze o znacznie ograniczonym zakresie ruchu nie stanowi żadnego wyzwania, nawet w przypadku zamocowania do ściany lub do sufitu. Wszystkie systemy o udźwigu do 20 kg wyposażone są w ten sam typ kompaktowego kontrolera robota.

Ponadto, wszystkie systemy posiadają fabrycznie wbudowany port Ethernet, złącze USB, złącze śledzenia taśmy transportowej, interfejs kamery oraz złącze dodatkowych osi, a także złącze wejść/wyjść chwytaka; mogą pracować z dostępnością operacyjną na poziomie ponad 99,9%.

Istotne właściwości

  • Zwiększ swoją wydajność: maks. czasy cyklu do 0,32 sekundy z dokładnością do ± 0,02 mm
  • Elastyczny obszar roboczy: sferyczny obszar roboczy od 504 do 2055 mm - także z tyłu robota.
  • Ochrona przed trudnymi warunkami otoczenia: standardowo IP67
  • Higiena: wszystkie przewody elektryczne i pneumatyczne prowadzone są wewnątrz robota, dostępna wersja do pomieszczeń czystych (poziom III wg. ISO)
  • Złącza: pneumatyczne i elektryczne złącza chwytaków, Ethernet, USB, złącze kamery, podłączenie dwóch enkoderów, w standardzie złącza 8 dodatkowych osi zewnętrznych, opcjonalne wej./wyj. i karty sieci fieldbus. Bezpośrednie połączenie z HMI GOT i panelem uczącym przez Ethernet.
  • Konfiguracja: kompletny system z robotem i kontrolerem lub z modułem PLC, w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności robota w systemach platformy iQ[sp]
  • Panel uczący: w pełni graficzny panel R56TB z ekranem dotykowym lub panel R32TB

Seria RV-FR oferuje 3 dodatkowe funkcje: "Inteligentne funkcje następnej generacji", "Bezpieczne aplikacje do pracy grupowej" i "Funkcje integracji FA-IT".

Asortyment produktów

ModelRV-2F(B)
RV-2FR(B)
RV-2FL(B)
RV-2FRL(B)
RV-4FLM
RV-4FRLM
Liczba osi666
Udźwigkg224
Maksymalny promień zasięgumm504649649
Warunki środowiskoweStandardoweIP30IP30IP67
Pomieszczenia czysteOpcjonalnie klasa III wg. ISO
KontrolerCR750-D/CR750-Q + Q172DRCPU
CR800-D/CR800-R + R16RTCPU
ModelRV-7FM
RV-7FRM
RV-7FLM
RV-7FRLM
RV-7FLLM
RV-7FRLLM
Liczba osi666
Udźwigkg777
Maksymalny promień zasięgumm7139081503
Warunki środowiskoweStandardoweIP67IP67IP67
Pomieszczenia czysteOpcjonalnie klasa III wg. ISOOpcjonalnie klasa III wg. ISOOpcjonalnie klasa III wg. ISO
KontrolerCR750-D/CR750-Q + Q172DRCPU
CR800-D/CR800-R + R16RTCPU
ModelRV-13FM
RV-13FRM
RV-13FLM
RV-13FRLM
RV-20FM
RV-20FRM
Liczba osi666
Udźwigkg131320
Maksymalny promień zasięgumm109413881094
Warunki środowiskoweStandardoweIP67IP67IP67
Pomieszczenia czysteOpcjonalnie klasa III wg. ISOOpcjonalnie klasa III wg. ISOOpcjonalnie klasa III wg. ISO
KontrolerCR750-D/CR750-Q + Q172DRCPU
CR800-D/CR800-R + R16RTCPU
ModelRV-35FMRV-50FMRV-70FM
Liczba osi666
Udźwigkg355070
Maksymalny promień zasięgumm205020502050
Warunki środowiskoweStandardoweIP67IP67IP67
Pomieszczenia czyste
KontrolerCR760-D/CR760-Q + Q172DRCPU

Mitsubishi Electric News – Odwiedź naszego bloga! - Kursy - Kalendarz seminariów - Referencje
Wejdź na bloga

EcoMonitoring – Gotowe rozwiązanie do zbierania oraz wizualizacji danych dotyczących zużycia energii i parametrów zasilania.
Więcej o rozwiązaniu
Do góry