Główna treść

  • Zarejestruj
  • Zaloguj

Rozwiązania

Print page

Rozwiązania

Smart Condition Monitoring

Holistyczne podejście do konserwacji prewencyjnej

Smart Condition Monitoring

 

Konserwacja predykcyjna

Aby stawić czoła globalnej konkurencji producenci potrzebują zwiększenia dostępności maszyn i zmniejszenia czasów nieplanowanych przestojów, co wymaga zastosowania technik wspierających zarządzanie remontami i maksymalizujących niezawodność produkcji. Monitorowanie stanu oferuje prognozowane podejście do remontów linii produkcyjnych, zapewniając optymalne wykorzystanie urządzeń przy utrzymaniu minimalnych czasów przestojów.

Koncepcja Smart Condition Monitoring (SCM) Mitsubishi Electric zapewnia zintegrowane podejście do monitorowania stanu poszczególnych urządzeń, co pozwala na kompleksowe podejście do zagadnienia monitorowania stanu urządzeń w całym zakładzie produkcyjnym. Poszczególne czujniki wskazują stan maszyny w postaci "kontrolki pracy"; w tym samym czasie informacje z wielu czujników przesyłane są przez Ethernet do inteligentnego sterownika czujników w celu pogłębionego monitorowania i szczegółowej analizy.

Korzyści i funkcjonalność

Korzyści operacyjne

Podłączenie wielu czujników do wspólnego systemu sterowania pozwala na analizę stanów pracy maszyny/urządzenia (nieobjętych normą) wraz z szeregiem zdefiniowanych warunków alarmowych, które wskazują na potrzebę zwrócenia szczególnej uwagi przez służby utrzymania ruchu.

Analiza SCM dostarcza szczegółową diagnostykę, proponuje, gdzie powinny zostać podjęte dodatkowe analizy oraz informuje personel utrzymania ruchu o powstałych błędach wraz z określeniem przyczyny ich powstawania oraz zaleceniami, jakie należy podjąć działania w celu ich usunięcia. Informacje przekazywane są lokalnie w postaci jasnych i zrozumiałych komunikatów tekstowych. Innym sposobem informowania jest wysłanie tej informacji do nadrzędnego systemu SCADA (zakładowy system zarządzania i wizualizacji).

  • Prognozowana konserwacja przed planowanym przestojem,
  • Niezawodny monitoring maszyny w trybie online,
  • Inteligentny monitoring procesu,
  • Uproszczona instalacja,
  • Intuicyjna obsługa,
  • Długoterminowe przechowywanie archiwalnych danych,
  • Elastyczny, rozbudowywalny system,
  • Kompleksowe podejście do diagnostyki maszyny/urządzenia.

Funkcjonalność

System SCM (Smart Condition Monitoring) wyposażono we wszystkie niezbędne funkcje wymagane dla zagadnienia nowoczesnej diagnostyki prewencyjnej. Czyli m. in. wykrywanie:

  • uszkodzeń łożysk,
  • niewyważenia,
  • brak osiowości układu,
  • braku smarowania,
  • pomiar temperatury,
  • zjawiska kawitacji,
  • braku fazy zasilającej,
  • częstotliwości rezonansowej.

Zastosowanie

Zastosowanie systemu SCM (Smart Condition Monitoring) niweluje wady użycia tradycyjnych czujników, w którym jedyną informacją jest podwyższenie wartości wibracji. SCM szczegółowo informuje z jakim problemem mamy do czynienia i jak zaawansowany jest problem.

  • Silników elektrycznych,
  • Motoreduktorów,
  • Pomp próżniowych, hydraulicznych,
  • Wentylatorów i dmuchaw,
  • Reduktorów,
  • Sprężarek,
  • Napędów wrzecion w obrabiarkach,
  • Wirówek i dekanterów.

Przykładowe aplikacje z naszymi rozwiązaniami SCM można znaleźć na stronie Zastosowania.

Cyfryzacja w zdegradowanych instalacjach poprzez modernizację SCM

Producent słodu jęczmiennego zwiększa produktywność dzięki inteligentnemu monitorowaniu stanu.

Dzięki gotowym zestawom Smart Condition Monitoring, Mitsubishi Electric oferuje potężne, kompletne rozwiązania do łatwej integracji z istniejącymi aplikacjami. W porównaniu do konwencjonalnych koncepcji monitorowania, modułowy system typu plug-and-play analizuje nie tylko klasyczne dane maszynowe (jak np. temperatura), ale także parametry zależne od drgań.

Mitsubishi Electric oferuje trzy różne zestawy:

SCM Kit DRIVES[/ link] dla niższego zakresu mocy z możliwością integracji maksymalnie 2 czujników
SCM Kit MODULAR maksymalnie 14 czujników i więcej

Zestaw Smart Condition Monitoring Kit-DRIVES

Smart Condition Monitoring

Zestaw SCM Kit-DRIVES oferuje gotowe zintegrowane rozwiązanie do monitorowania stanu, umożliwiające trwałą instalację i integrację z istniejącymi aplikacjami. Jest to możliwe dzięki połączeniu trzech silnych części składowych: przetwornicy częstotliwości, terminala operatorskiego i wstępnie zmontowanego czujnika drgań. Falownik zawarty w pakiecie jest twoją dziką kartą dla wszystkich zadań napędowych. System można rozszerzyć do maksymalnie dwóch czujników. Dzięki wykorzystaniu przez wyświetlacz funkcjonalności plug-and-play, wdrożenie jest łatwe nawet bez specjalistycznej wiedzy z zakresu monitorowania stanu.

SCM KitZnamionowy prąd urządzenia [A]Znamionowa moc silnika [kW]Nr części
 SLD1LD1ND1HD1SLD1LD1ND1HD1 
FR-A840-00023 SCM2,32,11,50,80,750,750,40,2314568
FR-A840-00038 SCM3,83,52,51,51,51,50,750,4314569
FR-A840-00052 SCM5,24,842,52,22,21,50,75314570
FR-A840-00083 SCM8,37,6643,73,72,21,5314571
FR-A840-00126 SCM12,611,5965,55,53,72,2314572
FR-A840-00170 SCM17161297,57,55,53,7314573
FR-A840-00250 SCM2523171211117,55,5314574
FR-A840-00310 SCM312923171515117,5314585
FR-A840-00380 SCM3835312318,518,51511314586
FR-A840-00470 SCM47433831222218,515314587
FR-A840-00620 SCM6257443830302218,5314588
FR-A840-00770 SCM7770574437373022314589
FR-A840-00930 SCM9385715745453730314590
FR-A840-01160 SCM116106867155554537314591
FR-A840-01800 SCM1801441108675755545314592
FR-A840-02160 SCM216180144110110907555314593
FR-A840-02600 SCM2602161801441321109075314594
FR-A840-03250 SCM32526021618016013211090314595
FR-A840-03610 SCM361325260216185160132110314596
FR-A840-04320 SCM432361325260220185160132314597
FR-A840-04810 SCM481432361325250220185160314598
FR-A840-05470 SCM547481432361280250220185314599
FR-A840-06100 SCM610547481432315280250220314600
FR-A840-06830 SCM683610547481355315280250314601
FR-A842-07700 SCM2770683610547400355315280314602
FR-A842-08660 SCM2866770683610450400355315314603
FR-A842-09620 SCM2962866770683500450400355314604
FR-A842-10940 SCM21094962866770560500450400314605
FR-A842-12120 SCM212121094962866630560500450314606
SCM KitZnamionowy prąd urządzenia [A]Znamionowa moc silnika [kW]Nr części
 SLD1LD1SLD1LD1 
FR-F840-00023 SCM2.32.10.750.75314607
FR-F840-00038 SCM3.83.51.51.5314608
FR-F840-00052 SCM5.24.82.22.2314609
FR-F840-00083 SCM8.37.63.73.7314610
FR-F840-00126 SCM12.611.55.55.5314611
FR-F840-00170 SCM17167.57.5314612
FR-F840-00250 SCM25231111314613
FR-F840-00310 SCM31291515314614
FR-F840-00380 SCM383518.518.5314615
FR-F840-00470 SCM47432222314616
FR-F840-00620 SCM62573030314617
FR-F840-00770 SCM77703737314618
FR-F840-00930 SCM93854545314619
FR-F840-01160 SCM1161065555314620
FR-F840-01800 SCM1801449075314621
FR-F840-02160 SCM21618011090314622
FR-F840-02600 SCM260216132110314623
FR-F840-03250 SCM325260160132314624
FR-F840-03610 SCM361325185160314625
FR-F840-04320 SCM432361220185314626
FR-F840-04810 SCM481432250220314627
FR-F840-05470 SCM547481280250314628
FR-F840-06100 SCM610547315280314629
FR-F840-06830 SCM683610355315314630
FR-F842-07700 SCM2770683400355314631
FR-F842-08660 SCM2866770450400314632
FR-F842-09620 SCM2962866500450314633
FR-F842-10940 SCM21094962560500314634
FR-F842-12120 SCM212121094630560314635

1 SLD = Super light duty (110 % for 60 s, 120 % for 3 s); LD = Light duty (120 % for 60 s, 150 % for 3 s); ND = Normal duty (150 % for 60 s, 200 % for 3 s); HD = Heavy duty (200 % for 60 s, 250 % for 3 s)

2 Type FR-AF842 frequency inverters must be operated with an FR-CC2 current converter, which must be ordered separately. For additional details, please see the frequency inverter catalogue.

Opcje rozbudowy systemu:Nr części
Second FAG SmartCheck vibration sensor, pre-configured314338
Adapter montażowy SPM M8/M6 dla czujnika FAG SmartCheck271184
Przewód Ethernet do czujnika zestawu SCM o długości 10m271188

Zestaw SCM Kit-1 COMPACT (Smart Condition Monitoring )

Smart Condition Monitoring

Łatwa decyzyjność. Zestaw SCM Kit-1 COMPACT jest jednym z naszych podstawowych rozwiązań SCM, oferując doskonały stosunek funkcjonalności do kosztów działania i wdrożenia. Zestaw jest całkowicie sparametryzowany dla nowych lub już działających aplikacji. Jest przewidziany do działania z maksymalnie sześcioma czujnikami.

SCM Kit-1 COMPACTNr części
Zwarty kontroler o wymiarach: wysokość x szerokość x głębokość: 30 × 30 × 21 cm
Wraz z zestawem SCM Kit-1 COMPACT, dostarczany jest:
wstępnie skonfigurowany czujnik SmartCheck #1,
przewód podłączeniowy Ethernet PoE o długości 10m,
wbudowany, programowalny sterownik (do przetwarzania danych oraz obsługi sygnałów zewnętrznych),
panel operatorski o przekątnej ekranu 4.3“ (do wizualizacji i parametryzacji),
Ethernet switch PoE do zabierania danych i zasilenia do sześciu czujników.
Zestaw przewidziany jest do obsłużenia do sześciu czujników w standardzie (istnieje możliwość rozbudowania systemu o większą liczbę czujników). Montaż czujnika za pomocą śruby M.6.
290578
Opcje rozbudowy systemu:
Czujnik FAG SmartCheck - wstępnie skonfigurowany #2 (drugi) czujnik zestawu SCM298547
Czujnik FAG SmartCheck - wstępnie skonfigurowany #3 (trzeci) czujnik zestawu SCM298548
Czujnik FAG SmartCheck - wstępnie skonfigurowany #4 (czwarty) czujnik zestawu SCM298549
Czujnik FAG SmartCheck - wstępnie skonfigurowany #5 (piąty) czujnik zestawu SCM298550
Czujnik FAG SmartCheck - wstępnie skonfigurowany #6 (szósty) czujnik zestawu SCM298551
Przewód Ethernet do czujnika zestawu SCM o długości 10m271188
Przewód Ethernet do czujnika zestawu SCM o długości 20m271189
Przewód Ethernet do czujnika zestawu SCM o długości 30m298545
Przewód Ethernet do czujnika zestawu SCM o długości 50m297286
Adapter montażowy SPM M8/M6 dla czujnika FAG SmartCheck271184

Smart Condition Monitoring Kit-1 MODULAR XL

Smart Condition Monitoring

Prosta decyzja. SCM Kit-1 MODULAR XL jest jednym z naszych rozwiązań SCM o wyjątkowej wartości i redukuje kosztowne przestoje. Jest to całkowicie skonfigurowane rozwiązanie z pojedynczym czujnikiem drgań, przeznaczone do monitorowania stanu w nowych lub istniejących aplikacjach i opcjonalnie może być rozszerzane za pomocą nawet czternastu czujników. Rozwiązanie to oferuje komunikaty alarmowe w postaci zwykłego tekstu zawierające wnioski dotyczące konserwacji, znaczniki czasu, wyświetlanie stanu i wskaźników diagnostycznych dla konserwacji zapobiegawczej. Dostępna jest zdalna wizualizacja za pośrednictwem serwera VNC w sieci lokalnej lub zewnętrznie za pośrednictwem routerów, a także obsługa Przemysłu 4.0 z dwukierunkową, ciągłą obsługą danych. Dla konserwacji zapobiegawczej pakiet jest twoją dziką kartą uaktualnienia.

Należy pamiętać, że w przypadku aplikacji zawierającej więcej niż czternaście czujników, takich jak linie produkcyjne i większe systemy, Mitsubishi Electric oferuje rozwiązania SCM oparte na projektach. W takich przypadkach należy skontaktować się ze sprzedawcą Mitsubishi Electric.

SCM Kit-1 MODULAR XLNr części
Kompaktowy rozmiar szafki sterowniczej (W × S × G): 38 × 38 × 21 cm
w tym SmartCheck-Kit, wstępnie skonfigurowany czujnik SmartCheck nr 1 z 20-metrowym kablem połączeniowym Ethernet PoE, rozszerzalny za pomocą nawet czternastu czujników.
Montaż czujnika za pomocą przyłącza śrubowego M6
Zintegrowany sterownik czujnika do przetwarzania danych i obsługi sygnałów zewnętrznych
Zintegrowany graficzny interfejs użytkownika (ekran 7.0 ") do wizualizacji i ustawiania parametrów, obsługuje funkcję klienta VNC do zdalnego dostępu z sieci wewnętrznych i zewnętrznych
Niskie koszty instalacji dzięki prostemu podłączeniu czujnika przez sieć Ethernet za pomocą tylko jednego przewodu do komunikacji i zasilania (PoE - Power over Ethernet)
337345
Opcje rozbudowy systemu:
FAG SmartCheck - wstępnie skonfigurowany zestaw czujników nr 2298547
FAG SmartCheck - wstępnie skonfigurowany zestaw czujników nr 3298548
FAG SmartCheck - wstępnie skonfigurowany zestaw czujników nr 4298549
FAG SmartCheck - wstępnie skonfigurowany zestaw czujników nr 5298550
FAG SmartCheck - wstępnie skonfigurowany zestaw czujników nr 6298551
FAG SmartCheck - wstępnie skonfigurowany zestaw czujników nr 7337297
FAG SmartCheck - wstępnie skonfigurowany zestaw czujników nr 8337298
FAG SmartCheck - wstępnie skonfigurowany zestaw czujników nr 9337299
FAG SmartCheck - wstępnie skonfigurowany zestaw czujników nr 10337300
FAG SmartCheck - wstępnie skonfigurowany zestaw czujników nr 11337301
FAG SmartCheck - wstępnie skonfigurowany zestaw czujników nr 12337342
FAG SmartCheck - wstępnie skonfigurowany zestaw czujników nr 13337343
FAG SmartCheck - wstępnie skonfigurowany zestaw czujników nr 14337344
Kabel Ethernet 10 metrów do czujnika zestawu SCM271188
Kabel Ethernet 20 metrów do czujnika zestawu SCM271189
Kabel Ethernet 30 metrów do czujnika zestawu SCM298545
Kabel Ethernet 50 metrów do czujnika zestawu SCM297286
Adapter montażowy FAG SmartCheck SPM M8/M6271184

Mitsubishi Electric News – Odwiedź naszego bloga! - Kursy - Kalendarz seminariów - Referencje
Wejdź na bloga

EcoMonitoring – Gotowe rozwiązanie do zbierania oraz wizualizacji danych dotyczących zużycia energii i parametrów zasilania.
Więcej o rozwiązaniu
Do góry