Rozwiązania
Linear Transfer System

Przedefiniowanie elastycznej produkcji dla inteligentnego przemysłu
Specjalny system LinearTransferSystem firmy Mitsubishi Electric do inteligentnego sterowania przepływem towarów w produkcji reprezentuje najbardziej zaawansowane na świecie rozwiązanie przesyłu do produkcji procesów produkcyjnych. Sercem systemu jest wyjątkowe SmartCarriage.
In order to ensure we deliver a Linear Transfer System that delivers greater benefits in specification, advanced performance and a host of additional features, it will now be launched in April 2021.
Technologia SmartCarriage: w czołówce cyfrowej rewolucji
Opracowany w połączeniu z partnerem e-F @ ctory APT Automation, SmartCarriage z wbudowaną inteligencją zapewnia nowy poziom elastyczności dla globalnego sektora produkcyjnego, ze znacznie większą elastycznością procesów pakowania i obietnicą mniejszych rozmiarów partii i coraz większymi dostosowaniami dla producentów.
Potrafi podróżować z prędkością do 4 m / s przy obciążeniu do 5 kg lub przy niższym przyspieszeniu i prędkości z maksymalną ładownością 12 kg, SmartCarriage jest wyposażony w 24VC na pokładzie, umożliwiając zasilanie czujników, chwytaków i siłowników podczas transportu .
Możliwości w czasie rzeczywistym do autonomicznego podejmowania decyzji
Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom digitalizacji, LinearTransferSystem umożliwia rekonfigurację linii produkcyjnych w czasie rzeczywistym.
Bezprzewodowe połączenie między systemem LinearTransferSystem i samym SmartCarriage umożliwia systemowi reagowanie w czasie rzeczywistym, a ponieważ system jest wyposażony w technologię Mitsubishi Electric Servo Motion, może to pozwolić na takie samodzielne działania, jak synchronizacja z robotami przemysłowymi MELFA Mitsubishi Electric.
Zbudowany na standardowych komponentach, SmartCarriage zachowuje szczegółowe informacje o jego przebiegu i jest w stanie śledzić i śledzić stan towarów w dowolnym momencie na przenośniku. Mówi się, gdzie ma się udać, ale ma możliwość samodzielnego dojazdu.
Zaawansowana pamięć danych umożliwia SmartCarriage wykrywanie produktów, określanie optymalnych tras i miejsc docelowych, zbieranie i przechowywanie informacji o produkcie oraz komunikację między stacjami, systemami MES wyższego poziomu i bazami danych.
3D Wielowarstwowa elastyczność instalacji
SmartCarriages mają możliwość przełączania między poziomymi i pionowymi torami linii produkcyjnych, co oznacza, że wiele operacji na różnych produktach może być realizowanych w coraz bardziej wyrafinowanych środowiskach produkcyjnych.
SmartCarriage może przełączać się pomiędzy równoległymi ścieżkami pakowania, umożliwiając dopasowanie różnych procesów związanych z produktem do produktu, a następnie inteligentnie zintegrowanych na szynach w tym momencie lub w późniejszym terminie.
Linie produkcyjne mogą automatycznie zrekonfigurować się podczas procesu produkcyjnego, w oparciu o wymagania zamówień i przepustowość dostępną w różnych miejscach docelowych. Rezultatem jest znacznie wyższe wykorzystanie roślin i znacznie większa elastyczność.
Niska minimalna odległość między SmartCarriages na jednym torze - minimalny odstęp mniejszy niż 1 mm - oznacza, że liczba wózków, które mogą być wykorzystane na torze, może zostać zwiększona, przy znacznym jednoczesnym wzroście produktywności.
Zaawansowany system bezpieczeństwa
Dzięki zintegrowanej funkcji Safety Zone Scanner, która pozwala wykryć obecność operatorów i zmniejszyć prędkość przewozu do bezpiecznego poziomu, LinearTransferSystem może być eksploatowany w środowisku bez dostępu do powierzchni, co zwiększa dostępność instalacji. Co więcej, SmartCarriage obsługuje zarówno STO, jak i SLS, dodatkowo podnosząc swoje poświadczenia bezpieczeństwa.
Dzięki przyspieszeniu 3g i hamowaniu, SmartCarriage może samoczynnie pozycjonować ze znaczną prędkością, z pozycjonowaniem i powtarzalnością plus minus 0,1 mm, bez dodatkowej technologii. Specjalnie opracowana technologia unikania kolizji zapobiega uderzeniom, nawet przy dużej liczbie wózków poruszających się po szynach z dużą prędkością.
Dowiedz się więcej
Jeśli interesuje Cię nasza technologia SmartCarriage dla LinearTransferSystems, dodaj do zakładek tę stronę lub skontaktuj się z nami.