Szukaj

Główna treść

  • Zarejestruj
  • Zaloguj

Rozwiązania

Print page

Rozwiązania

Linear Transfer System

Linear Transfer System

Przedefiniowanie elastycznej produkcji dla inteligentnego przemysłu

Specjalny system LinearTransferSystem firmy Mitsubishi Electric do inteligentnego sterowania przepływem towarów w produkcji reprezentuje najbardziej zaawansowane na świecie rozwiązanie przesyłu do produkcji procesów produkcyjnych. Sercem systemu jest wyjątkowe SmartCarriage.

In order to ensure we deliver a Linear Transfer System that delivers greater benefits in specification, advanced performance and a host of additional features, it will now be launched in April 2021.

Technologia SmartCarriage: w czołówce cyfrowej rewolucji

Opracowany w połączeniu z partnerem e-F @ ctory APT Automation, SmartCarriage z wbudowaną inteligencją zapewnia nowy poziom elastyczności dla globalnego sektora produkcyjnego, ze znacznie większą elastycznością procesów pakowania i obietnicą mniejszych rozmiarów partii i coraz większymi dostosowaniami dla producentów.

Potrafi podróżować z prędkością do 4 m / s przy obciążeniu do 5 kg lub przy niższym przyspieszeniu i prędkości z maksymalną ładownością 12 kg, SmartCarriage jest wyposażony w 24VC na pokładzie, umożliwiając zasilanie czujników, chwytaków i siłowników podczas transportu .

Możliwości w czasie rzeczywistym do autonomicznego podejmowania decyzji

Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom digitalizacji, LinearTransferSystem umożliwia rekonfigurację linii produkcyjnych w czasie rzeczywistym.

Bezprzewodowe połączenie między systemem LinearTransferSystem i samym SmartCarriage umożliwia systemowi reagowanie w czasie rzeczywistym, a ponieważ system jest wyposażony w technologię Mitsubishi Electric Servo Motion, może to pozwolić na takie samodzielne działania, jak synchronizacja z robotami przemysłowymi MELFA Mitsubishi Electric.

Zbudowany na standardowych komponentach, SmartCarriage zachowuje szczegółowe informacje o jego przebiegu i jest w stanie śledzić i śledzić stan towarów w dowolnym momencie na przenośniku. Mówi się, gdzie ma się udać, ale ma możliwość samodzielnego dojazdu.

Zaawansowana pamięć danych umożliwia SmartCarriage wykrywanie produktów, określanie optymalnych tras i miejsc docelowych, zbieranie i przechowywanie informacji o produkcie oraz komunikację między stacjami, systemami MES wyższego poziomu i bazami danych.

3D Wielowarstwowa elastyczność instalacji

SmartCarriages mają możliwość przełączania między poziomymi i pionowymi torami linii produkcyjnych, co oznacza, że ​​wiele operacji na różnych produktach może być realizowanych w coraz bardziej wyrafinowanych środowiskach produkcyjnych.

SmartCarriage może przełączać się pomiędzy równoległymi ścieżkami pakowania, umożliwiając dopasowanie różnych procesów związanych z produktem do produktu, a następnie inteligentnie zintegrowanych na szynach w tym momencie lub w późniejszym terminie.

Linie produkcyjne mogą automatycznie zrekonfigurować się podczas procesu produkcyjnego, w oparciu o wymagania zamówień i przepustowość dostępną w różnych miejscach docelowych. Rezultatem jest znacznie wyższe wykorzystanie roślin i znacznie większa elastyczność.

Niska minimalna odległość między SmartCarriages na jednym torze - minimalny odstęp mniejszy niż 1 mm - oznacza, że ​​liczba wózków, które mogą być wykorzystane na torze, może zostać zwiększona, przy znacznym jednoczesnym wzroście produktywności.

Zaawansowany system bezpieczeństwa

Dzięki zintegrowanej funkcji Safety Zone Scanner, która pozwala wykryć obecność operatorów i zmniejszyć prędkość przewozu do bezpiecznego poziomu, LinearTransferSystem może być eksploatowany w środowisku bez dostępu do powierzchni, co zwiększa dostępność instalacji. Co więcej, SmartCarriage obsługuje zarówno STO, jak i SLS, dodatkowo podnosząc swoje poświadczenia bezpieczeństwa.

Dzięki przyspieszeniu 3g i hamowaniu, SmartCarriage może samoczynnie pozycjonować ze znaczną prędkością, z pozycjonowaniem i powtarzalnością plus minus 0,1 mm, bez dodatkowej technologii. Specjalnie opracowana technologia unikania kolizji zapobiega uderzeniom, nawet przy dużej liczbie wózków poruszających się po szynach z dużą prędkością.

Dowiedz się więcej

Jeśli interesuje Cię nasza technologia SmartCarriage dla LinearTransferSystems, dodaj do zakładek tę stronę lub skontaktuj się z nami.

Pola zaznaczone * są obowiązkowe

Prosimy do poniższego pola wpisać tekst, który znajduje się na obrazku z lewej strony. Jeśli nie możesz odczytać obrazka, kliknij „Odśwież”.

Sicherheitscode Odśwież

Mitsubishi Electric’s Smart Carriages switch between parallel tracks
YouTube

Easy Battery Exchange in Mitsubishi Electric’s Smart Carriage
YouTube
Do góry